17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
新型スパナ
TONE
色メリヤスウエス
ミスミ
  • <
  • >
SDSフラットチゼル

SDSフラットチゼル

通常単価(税別)
1,927円~2,390円
税込単価
2,120円~2,629円
通常出荷日:3日目

SDSプラスタイプのフラットチゼル。【特長】・コンクリートのハツリ・溝切り・角出しに最適のはつり工具。...

詳細を確認
  • 材質
    SCM材(クロームモリブデン)
  • 商品高さ (mm)
    250
  • 用途
    コンクリートのハツリ・溝切り・角出し。
  • 機能1
    打撃専用です。
  • 注意事項1
    回転停止機能が付いていない軽量型ハンマードリルにはメーカー純正の打撃専用アダプターを取り付けてご使用ください。
  • 注意事項2
    ご使用の際は、保護メガネ、防塵マスク、及び軍手や革手袋等の防具を着用してください。
  • 注意事項3
    本製品は熱処理しておりますが、破砕物に食い込ませて、極端な負荷をかけたりキズをつけたりして使用しないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

SDSフラットチゼル(4977292326483)の外観

SDSフラットチゼル(4977292326483)の外観

  • 商品サイズ :幅22×高さ250×奥行16mm
  • 重量:280g
SDSフラットチゼル(4977292326483)のパッケージ

SDSフラットチゼル(4977292326483)のパッケージ

SDSフラットチゼル(4977292326490)の外観

SDSフラットチゼル(4977292326490)の外観

  • 商品サイズ:幅40×高さ250×奥行10mm
  • 重量:320g

共通事項

  • 機能・特長:打撃専用。
  • 材質:SCM材(クロームモリブデン)。

注意・禁止事項

  • 回転停止機能が付いていない軽量型ハンマードリルにはメーカー純正の打撃専用アダプターを取り付けてご使用ください。
  • ご使用の際は、保護メガネ、防塵マスク、および軍手や革袋等の防具を着用してください。
  • 本製品は熱処理をしておりますが、破砕物に食い込ませて、極端な負荷をかけたりキズをつけたりして使用しないでください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 仕様1

  • 商品幅(mm)

  • 商品奥行き(mm)

  • 商品重量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

仕様1

商品幅

(mm)

商品奥行き

(mm)

商品重量

(g)

最小発注数量
サイズ:(先端幅)22mm×(全長)250mm
22
16
280
1個
サイズ:(先端幅)40mm×(全長)250mm
40
10
320
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,927円
( 2,120円 )
3日目
2,390円
( 2,629円 )
3日目

詳細情報

基本情報

SDSプラスタイプのフラットチゼル。
【特長】
・コンクリートのハツリ・溝切り・角出しに最適のはつり工具。
【用途】
コンクリートのハツリ・溝切り・角出し・粉砕作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SDSフラットチゼルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDSフラットチゼル
SDSブルポイント 250mm
電動木彫機"ハンドクラフト"
超振動式剥離機"チーゼルワイス"専用替刃
小型振動剥離機"ハンドワーカーC型クリーパー"専用替刃・SK刃
小型振動剥離機 ハンドワーカーC型クリーパー
メーカーSK-11SK-11東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格1,927円-1,526円36,559円 -3,768円3,579円35,670円
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目1日目
材質SCM材(クロームモリブデン)SCM材(クロームモリブデン)----
商品高さ(mm)250250----
用途コンクリートのハツリ・溝切り・角出し。コンクリートのハツリ、破砕作業。----
機能1打撃専用です。軽量型ハンマードリルでご使用いただけるブルポイントです。----
注意事項1回転停止機能が付いていない軽量型ハンマードリルにはメーカー純正の打撃専用アダプターを取り付けてご使用ください。ご使用の際は、保護メガネ、防塵マスク、及び軍手や革手袋等の防具を着用してください。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はつり工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト