17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリルビットシャープナー BS-200 BS-200

ドリルビットシャープナー BS-200

通常単価(税別)
2,250円
税込単価
2,475円
通常出荷日:3日目

お手持ちの電気ドリルを使って簡単にドリル刃の再研磨が可能なドリルビットシャープナー。【特長】・2.0m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ドリル用パーツ
  • 用途
    鉄工用ドリルビット再研磨専用。
  • 機能1
    2.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨
  • 仕様1
    使用範囲:2.0~12.5mm。
  • 注意事項1
    コンクリートドリルビットの再研磨には専用シャープナーをお使い下さい。
  • 注意事項2
    替砥石式ではありません。
  • 商品幅 (mm)
    65
  • 商品高さ (mm)
    180
  • 商品奥行き (mm)
    40
  • 商品重量 (g)
    120

型番:

BS-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨に

ドリルビットシャープナー

特長

  • お手持ちの電気ドリルを使って2.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨が可能。

注意事項

  • コンクリートドリルビットの再研磨には専用シャープナーをお使いください。
  • 替砥石式ではありません。
  • 使用中は危険ですから、子供等から離れてご使用ください。
  • 使用中は必ず保護メガネを着用してください。
  • 用途以外の使用はしないでください。
  • 使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。

お手持ちの電気ドリルで手軽にドリル刃の再研磨が可能

ドリルビットシャープナー 商品パッケージ
お手持ちの電気ドリルを使ってドリル刃の再研磨が可能。

お手持ちの電気ドリルを使ってドリル刃の再研磨が可能。

BS-200の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル用パーツ
用途
鉄工用ドリルビット再研磨専用。
機能1
2.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨
仕様1
使用範囲:2.0~12.5mm。
注意事項1
コンクリートドリルビットの再研磨には専用シャープナーをお使い下さい。
注意事項2
替砥石式ではありません。
商品幅(mm)
65
商品高さ(mm)
180
商品奥行き(mm)
40
商品重量(g)
120

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,250円
( 2,475円 )
3日目

詳細情報

基本情報

お手持ちの電気ドリルを使って簡単にドリル刃の再研磨が可能なドリルビットシャープナー。
【特長】
・2.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨が手軽にできます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドリルビットシャープナー BS-200の型番BS-200のページです。 型番BS-200に関する仕様情報を記載しております。
ドリルビットシャープナー BS-200のレビュー
2.6平均満足度:2.63件のレビュー
鉄工ドリルの研磨
3
満足度:3.0
ドリルは溝に沿ってしか入れられないので砥石が部分的に減ります、 減ると実質使えなくなります。 樹脂の首下?の様な部分が曲...もっと読む
1人が参考にしています。
使用済みのドリルキリの研磨
2
満足度:2.0
汎用のドリルチャックに装着し、キリを研磨でき再生して使用できます。 ただ、研磨のとぎ石部が同じ場所にあたりますので、一部...もっと読む
1人が参考にしています。
ドリル修正
3
満足度:3.0
研磨できないことは無いが、切れがすこしよくなるぐらいで微妙です プラスチック部の強度が不安です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルビットシャープナー BS-200
ビットシャープナー替砥石
替刃式 下穴ギリ
電気ドリル用アクセサリー サイドハンドル
吸じんカバー 吸じんシャンク用
高速ドリル DP2010
メーカーSK-11SK-11ベストツールボッシュボッシュマキタ
通常価格2,250円1,245円1,633円 -4,511円2,106円 -10,493円
通常出荷日3日目3日目4日目1日目〜1日目在庫品1日目
商品タイプ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気ドリル
用途鉄工用ドリルビット再研磨専用。SK11ビットシャープナーBS-300専用替砥石。----
機能12.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨鉄工ドリルビットシャープナー(BS-300)専用の替砥石です。----
仕様1使用範囲:2.0~12.5mm。入数:1ヶ入。----
注意事項1コンクリートドリルビットの再研磨には専用シャープナーをお使い下さい。コンクリートドリルの研磨は出来ません。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました