ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |

【特長】・マキタ・日立兼用です【用途】・ディスクグラインダー、ディスクサンダーのロックナットの締め付け

パッケージ

外観1

外観2

ディスクペーパーを使用の際はインナーフランジとディスクペーパーの間に専用ラバーを装着。

シャフト部にスパナを差し込み固定してからロックナットレンチでロックナットを廻す。
※シャフトロックの付いている機種は、ロックボタンをおさえるとシャフトが固定するので、スパナ止めは不要。
【特長】
・マキタ・日立兼用です
【用途】
・ディスクグラインダー、ディスクサンダーのロックナットの締め付け


SK-11
ロックナットレンチフリー

HiKOKI(旧日立工機)
ディスクグラインダ G13SP
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~

マキタ
ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク)
5通常価格(税別):15,149円~

トップ工業
アジャストピンレンチ AP-1030・AP-1030L・AP-1030LS・AP-1030S
4.5通常価格(税別):1,042円~

マキタ
100ミリ充電式ディスクグラインダGA402D
4通常価格(税別):16,989円~

マキタ
ディスクグラインダ M965
4通常価格(税別):9,271円

HiKOKI(旧日立工機)
電気ディスクグラインダ 砥石径100MM 低速高トルク形 スナップスイッチ式
0通常価格(税別):19,510円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

マキタ
充電式ペンドライバドリルDF012D
4.5通常価格(税別):10,958円~