17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

楽カット金切鋏(柳刃) SR-250C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

楽カット金切鋏(柳刃)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SR-250C

2021年07月に販売終了となりました。

刃が曲がっているので、板を切っても手が邪魔になりにくく、直線、曲線が切れる万能タイプの板金ハサミ。
【特長】
・ノコ目があるので対象物がすべりにくい。
・バネ付きでハサミの開閉が楽にできる。
・カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できる。
・スプリングを取りナットをゆるめていくと簡単に分解できるので、サビ取り、研ぎなおしに便利。
・手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用。
【用途】
・軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

切断能力:鉄板(mm)
0.5
切断能力:銅板(mm)
0.5
切断能力:その他(mm)
(真鍮板)板厚0.5、(アルミニウム)板厚1.0、(プラスチック、ゴム、ビニール)板厚2.0
刃部硬度(HRC)
55±1
商品幅(mm)
62
商品高さ(mm)
242
商品奥行き(mm)
25
質量(g)
275
グリップ
アルファゾルコーティング。
材質1
刃:刃物用炭素鋼
材質2
柄:熱間圧延鋼板
用途
軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト