17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストロング万能鋏 SST-250

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ストロング万能鋏

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SST-250

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

かさばる廃品を小さく楽々カットできる板金ハサミ。
【特長】
・握りやすい大きなハンドルです
・手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです
・軍手を履いていても滑りにくいラバー付グリップです
・細かいギザ刃とカーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットします
・ハンドルの開閉が楽なバネ付です
【用途】
・カーペット・段ボール・ステンレスなどのかさばる廃品の切断作業

ご注意

  • 鋭利な刃物です。ケガのないよう取扱いには十分に注意してください。
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

切断能力:銅板(mm)
0.5
切断能力:ステンレス板(mm)
0.3
切断能力:カラートタン(mm)
0.5
切断能力:その他(mm)
(アルミ板、アルミ線、銅線)1.0、(ブリキ板、針金)0.5、(プラ板)2.0、(皮革、ゴム板)5.0、(電気コード)10
刃部硬度(HRC)
52~54
商品幅(mm)
68
商品高さ(mm)
250
商品奥行き(mm)
25
質量(g)
269
材質1
刃部:ステンレス
材質2
グリップ:PP+TPR
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト