17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付(絶縁ラジオペンチ)

通常単価(税別)
5,658円~6,812円
税込単価
6,224円~7,493円
通常出荷日:4日目

DIN ISO5745に従った切刃付、絶縁ニードルノーズプライヤー。【特長】・ストレート形状で、抓み部...

詳細を確認
  • 特長1
    ストレート形状で、抓み部はギザ付。ワイヤー切断刃はHRC60程度まで高周波焼入れされています。メカニックあるいは電気技師向け。
  • 特長2
    IEC DIN EN60900に従って、検査されたプロフェッショナルプライヤーは、AC1000V(DC1500V)まで、絶縁致します。
  • 材質
    特殊工具鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力 中硬線(φmm)

  • 切断能力 硬線(φmm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

切断能力 中硬線

(φmm)

切断能力 硬線

(φmm)

全長

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
2.5
1.6
160
145
1個
2.8
1.8
200
190
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,658円
( 6,224円 )
4日目
6,812円
( 7,493円 )
4日目

詳細情報

基本情報

DIN ISO5745に従った切刃付、絶縁ニードルノーズプライヤー。

【特長】
・ストレート形状で、抓み部はギザ付。
・ワイヤー切断刃はHRC60程度まで高周波焼入れされています。
・材質は特殊工具鋼。
・メカニックあるいは電気技師向け

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付(絶縁ラジオペンチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付(絶縁ラジオペンチ)
先曲り絶縁ニードルノーズプライヤー(絶縁ラジオペンチ)
絶縁コンビネーションプライヤー(絶縁ペンチ)
絶縁ペンチ
絶縁ラジオペンチ“VDE8132”
絶縁ラジオペンチ 2506-160
メーカーWIHAWIHAWIHAトラスコ中山GEDOREクニペックス
通常価格5,658円-6,385円5,515円 -5,013円2,893円 -5,113円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜1日目
特長1ストレート形状で、抓み部はギザ付。ワイヤー切断刃はHRC60程度まで高周波焼入れされています。メカニックあるいは電気技師向け。先曲り角度約40°。抓み部はギザ付。ワイヤー切断刃はHRC60程度まで高周波焼入れされています。メカニックあるいは電気技師向け。軟線や硬線・ケーブルの切断だけでなく、物を抓むためにも使用できる汎用のプライヤー。ジョー部分にはギザギザが付いています。切刃はHRC60程度まで高周波焼入れされています。---
特長2IEC DIN EN60900に従って、検査されたプロフェッショナルプライヤーは、AC1000V(DC1500V)まで、絶縁致します。IEC DIN EN60900に従って、検査されたプロフェッショナルプライヤーは、AC1000V(DC1500V)まで、絶縁致します。IEC DIN EN60900に従って、検査されたプロフェッショナルプライヤーは、AC1000V(DC1500V)まで、絶縁致します。---
材質特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト