17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

VA線カッター 2.6mm用 SVA-260 SVA-260

VA線カッター 2.6mm用 SVA-260

通常単価(税別)
3,450円
税込単価
3,795円
通常出荷日:3日目

高品質・プロ仕様で切れ味抜群のケーブルカッター。【特長】・特殊工具鋼を使用しており、切れ味抜群・高耐久...

詳細を確認
  • 対応線種類
    IV線 / VVF線
  • 切断能力(IV線) (㎜²)
    22
  • 切断能力(VVF線)
    2.6mm
  • 切断能力
    VVF(VA)線2.6mm/IV線22mm2(径9.2mm)
  • 硬度(刃部)
    HRC50~55
  • 材質
    特殊工具鋼
  • 商品幅 (mm)
    46
  • 商品高さ (mm)
    210
  • 商品奥行き (mm)
    15
  • 用途
    電設工事のVVF線(VA線)の切断作業。
  • 機能1
    特殊工具鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性に優れています。
  • 機能2
    棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。
  • 注意事項1
    電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
  • 注意事項2
    本来の目的以外では使用しないでください。
  • 注意事項3
    作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。

型番:

SVA-260
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VA線カッター 2.6mm用の仕様

  • 切断能力:VVF(VA)線2.6mm/IV線22mm2(径9.2mm)
  • 硬度(刃部):HRC50~55
  • 材質:特殊工具鋼
VA線カッター 2.6mm用の外観

VA線カッター 2.6mm用の外観

VA線カッター 2.6mm用のパッケージ

VA線カッター 2.6mm用のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
  • ※ 本来の目的以外では使用しないでください。
  • ※ 作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。

SVA-260の仕様・寸法情報

対応線種類
IV線 / VVF線
切断能力(IV線)(㎜²)
22
切断能力(VVF線)
2.6mm
切断能力
VVF(VA)線2.6mm/IV線22mm2(径9.2mm)
硬度(刃部)
HRC50~55
材質
特殊工具鋼
商品幅(mm)
46
商品高さ(mm)
210
商品奥行き(mm)
15
用途
電設工事のVVF線(VA線)の切断作業。
機能1
特殊工具鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性に優れています。
機能2
棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。
注意事項1
電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
注意事項2
本来の目的以外では使用しないでください。
注意事項3
作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SVA-260
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,450円
( 3,795円 )
3日目

詳細情報

基本情報

高品質・プロ仕様で切れ味抜群のケーブルカッター。
【特長】
・特殊工具鋼を使用しており、切れ味抜群・高耐久。
・棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利。
【用途】
・電設工事のVVF線(VA線)の切断作業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VA線カッター 2.6mm用 SVA-260の型番SVA-260のページです。 型番SVA-260に関する仕様情報を記載しております。
VA線カッター 2.6mm用 SVA-260のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VA線カッター 2.6mm用 SVA-260
VVFケーブルカッター
ケーブルカッター N-18
電工はさみ コンパクト SES-138S
φ13.6mm/250mm ケーブルカッター
ラチェットケーブルカッター(銅線専用)
メーカーSK-11ツノダホーザンSK-11エスコマーベル
通常価格3,450円3,445円3,449円2,753円3,676円17,545円
通常出荷日3日目7日目3日目5日目3日目1日目
対応線種類IV線 / VVF線IV線 / VVF線 / ケーブルIV線 / VVF線ケーブルIV線IV線 / ケーブル
切断能力(IV線)(㎜²)222222-60(φ13.6mm)325
切断能力(VVF線)2.6mm2.6×32.0×2---
切断能力VVF(VA)線2.6mm/IV線22mm2(径9.2mm)--(アルミ・針金)0.5mm・(銅板・トタン・ブリキ)0.3mm・(プラ板)1.2mm、(皮革・ゴム板)4.0mm--
硬度(刃部)HRC50~55--HRC58-60--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました