17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステン用ミニパイプカッター PC-28S

ステン用ミニパイプカッター

通常単価(税別)
2,937円
税込単価
3,231円
通常出荷日:3日目

狭い場所でのステンレスパイプの切断ができるパイプカッター。【特長】・丈夫なアルミダイキャストボディです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプカッター
  • 切断能力(mm)
    3~28
  • 全長 (mm)
    90
  • 適合パイプ(替刃)
    替刃PSB-1(銅管用)。替刃PSB-2(ステン用)。替刃PSB-3(塩ビ用)。
  • セット内容付属品
    ステン用替刃(PSB-2)1枚
  • 商品幅 (mm)
    60
  • 商品高さ (mm)
    90
  • 商品奥行き (mm)
    25
  • 質量 (g)
    280
  • 材質
    本体 アルミダイキャスト
  • 用途
    ステンレス・真鍮・銅・アルミなどのパイプの切断。
  • 機能1
    丈夫なアルミダイキャストボディです。
  • 注意事項1
    適合パイプ以外の切断に使用しないでください。
  • 注意事項2
    パイプを切断した後の切り口は鋭利になっており、指などを切る恐れがありますので、取扱いに注意してください。
  • 注意事項3
    作業時や丸刃交換時など、丸刃の取扱には充分注意してください。

型番:

PC-28S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

狭い場所でのステンレスパイプの切断作業に

ステン用ミニパイプカッター

商品サイズ

  • 幅60x高さ90x奥行25mm
  • 重量280g

特長

  • 狭い場所でのステンレス、真鍮、銅、アルミ等パイプの切断
  • 丈夫なアルミダイキャストボディ

材質

  • 本体:アルミダイキャスト

注意事項ほか

  • 適合管以外、あるいは切断能力以上の切断はしないでください。
  • カッター刃はパイプに直角に当て、こじったり、ねじったりしないでください。
  • 作業時やカッター刃の交換の際は、カッター刃の取り扱いには十分注意してください。
  • パイプを切断した後の切り口は鋭利になっており、指等を切る恐れがあります。取り扱いには十分注意してください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形等の異常が見られた場合は使用しないでください。
  • 本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

切断方法

切断方法
  1. 1.パイプをバイス等でしっかりと固定してください。
  2. 2.ノブを回しローラーとカッター刃で切断するパイプを軽くくわえてください。
  3. 3.ノブを少し締め本体を約90°の範囲で2~3回往復させた後、本体を1周させ全周に切り込み線を付けます。
    ※切り込み線がラセン状になっていないことを確認してください。
  4. 4.ノブを少し締め本体を数回回転させ、徐々に切り込みを深くしながら切断してください。
    ※切り込みを一度に深くするとパイプが変形したり、カッター刃の寿命が短くなったり破損の原因となります。適度な切れ込みを調整しながら作業をしてください。

カッター刃の交換方法

カッター刃の交換方法
  1. 1.カッター刃取り付けネジをマイナスドライバーでゆるめて引き抜き、カッター刃を取り外してください。
  2. 2.新しいカッター刃を取り外しの逆の手順で取り付けてください。
ノブに替え刃を収納可能。

ノブに替え刃を収納可能。

PC-28Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプカッター
切断能力(mm)
3~28
全長(mm)
90
適合パイプ(替刃)
替刃PSB-1(銅管用)。替刃PSB-2(ステン用)。替刃PSB-3(塩ビ用)。
セット内容付属品
ステン用替刃(PSB-2)1枚
商品幅(mm)
60
商品高さ(mm)
90
商品奥行き(mm)
25
質量(g)
280
材質
本体 アルミダイキャスト
用途
ステンレス・真鍮・銅・アルミなどのパイプの切断。
機能1
丈夫なアルミダイキャストボディです。
注意事項1
適合パイプ以外の切断に使用しないでください。
注意事項2
パイプを切断した後の切り口は鋭利になっており、指などを切る恐れがありますので、取扱いに注意してください。
注意事項3
作業時や丸刃交換時など、丸刃の取扱には充分注意してください。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC-28S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,937円
( 3,231円 )
3日目

詳細情報

基本情報

狭い場所でのステンレスパイプの切断ができるパイプカッター。
【特長】
・丈夫なアルミダイキャストボディです
【用途】
・ステンレス・真鍮・銅・アルミなどのパイプの切断

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステン用ミニパイプカッターの型番PC-28Sのページです。 型番PC-28Sに関する仕様情報を記載しております。
ステン用ミニパイプカッターのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ステンレスパイプ切断
4
満足度:4.0
ステンレスやアルミパイプの切断に使っています。 簡単に切断が出来るので便利です。 電動工具よりは作業効率は劣りますが、安...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン用ミニパイプカッター
ステンレス用パイプカッター
Victory ステンレス用パイプカッター
多層管・空圧式ホース用パイプカッター
15.88~35mmパイプカッター(銅・樹脂管用/ラチェット式)EA339B
塩ビパイプカッター(ラチェット式)
メーカーSK-11SK-11アークランド ビクトリークニペックスエスコエスコ
通常価格2,937円3,661円4,029円10,253円33,187円11,039円
通常出荷日3日目3日目4日目1日目1日目2日目
商品タイプパイプカッターパイプカッターパイプカッターパイプカッターパイプカッター塩ビ管カッター
切断能力(mm)3~286~3832以下4~20Φ15.88~3563(VP50)
全長(mm)90157135185240260
適合パイプ(替刃)替刃PSB-1(銅管用)。替刃PSB-2(ステン用)。替刃PSB-3(塩ビ用)。-----
セット内容付属品ステン用替刃(PSB-2)1枚-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました