17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クリップクランプツール NO.800シリーズ NO.800-075S

クリップクランプツール NO.800シリーズ

通常単価(税別)
880円
税込単価
968円
通常出荷日:3日目

内張り取り外し作業に最適なクリップクランプツール【特長】・エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    内装関連
  • 商品幅 (mm)
    30
  • 商品奥行き (mm)
    30
  • 材質
    グリップ:ラストマー樹脂
  • 用途
    自動車のクリップ・内張り取り外し作業。
  • 機能1
    エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。

型番:

NO.800-075S
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

クリップクランプツールの特長

クリップクランプツール:関連画像

クリップクランプツールの外装

クリップクランプツール:関連画像

クリップクランプツールの使用例

製品仕様

商品名:クリップクランプツール S
商品サイズ:幅30×高さ181×奥行30mm
重量:67g
先端幅:6mm

クリップクランプツール:関連画像

商品名:クリップクランプツール M
商品サイズ:幅30×高さ202×奥行30mm
重量:98g
先端幅:10mm

NO.800-075Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
内装関連
全長(mm)
181
仕様
先端幅:6mm
サイズ
S
商品幅(mm)
30
商品高さ(mm)
181
商品奥行き(mm)
30
質量(g)
67
材質
グリップ:ラストマー樹脂
用途
自動車のクリップ・内張り取り外し作業。
機能1
エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。
機能2
先端幅6mmのクリップクランプツールです。

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 仕様

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.800-075S

全長

(mm)

仕様

サイズ

商品高さ

(mm)

質量

(g)

機能2

最小発注数量
181
先端幅:6mm
S
181
67
先端幅6mmのクリップクランプツールです。
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
880円
( 968円 )
3日目

詳細情報

基本情報

内張り取り外し作業に最適なクリップクランプツール
【特長】
・エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。
【用途】
・自動車のクリップ・内張り取り外し作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップクランプツール NO.800シリーズの型番NO.800-075Sのページです。 型番NO.800-075Sに関する仕様情報を記載しております。
クリップクランプツール NO.800シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップクランプツール NO.800シリーズ
ジャッキアップソケット1爪小
ジャッキアップソケット2つ爪
ジャッキアップソケットフル SJU-FULL
ジャッキアップソケット2爪大
クランプツール PF-7・PF-8
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格880円2,152円2,460円4,240円2,460円916円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目3日目
商品タイプ内装関連汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール内装関連
商品幅(mm)3028259090-
商品奥行き(mm)3028253535-
材質グリップ:ラストマー樹脂本体:スチール、アダプター:アルミ/スチール本体:スチール、アダプター:アルミ/スチール、19mmソケット:スチール本体:スチール製、19mmソケット:スチール製、アダプター:アルミ製スチール製本体:スチール製、19mmソケット:スチール製、アダプター:アルミ製スチール製軸:ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
用途自動車のクリップ・内張り取り外し作業。インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、ホイルナットの脱着。インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、ホイルナットの脱着。--自動車の内張り及びクリップの取外し用。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました