17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
  • <
  • >
クランプツール PF-7・PF-8 PF-7

クランプツール PF-7・PF-8

通常単価(税別)
916円
税込単価
1,008円
通常出荷日:3日目

狭い場所での作業に最適です。【特長】・作業がしやすい角度付きです。【用途】・自動車の内張り及びクリップ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    内装関連
  • 材質
    軸:ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
  • 用途
    自動車の内張り及びクリップの取外し用。
  • 機能1
    作業がしやすい角度付きです。
  • その他1
    グリップ色:緑

型番:

PF-7
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PF-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
内装関連
全長(mm)
190
サイズ
S
商品幅(mm)
30
商品高さ(mm)
190
商品奥行き(mm)
30
質量(g)
60
材質
軸:ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
用途
自動車の内張り及びクリップの取外し用。
機能1
作業がしやすい角度付きです。
その他1
グリップ色:緑
-
-

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PF-7

全長

(mm)

サイズ

商品幅

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
190
S
30
190
30
60
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
916円
( 1,008円 )
3日目

詳細情報

基本情報

狭い場所での作業に最適です。
【特長】
・作業がしやすい角度付きです。
【用途】
・自動車の内張り及びクリップの取外し用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クランプツール PF-7・PF-8の型番PF-7のページです。 型番PF-7に関する仕様情報を記載しております。
クランプツール PF-7・PF-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプツール PF-7・PF-8
ジャッキアップソケット1爪小
ジャッキアップソケット2つ爪
L型ホイルナットレンチ
クリップクランプツール NO.800シリーズ
ジャッキアップソケット2爪大
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格916円2,152円2,460円1,361円 -880円2,460円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ内装関連汎用ツール汎用ツールタイヤ関連内装関連汎用ツール
材質軸:ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼本体:スチール、アダプター:アルミ/スチール本体:スチール、アダプター:アルミ/スチール、19mmソケット:スチール-グリップ:ラストマー樹脂本体:スチール製、19mmソケット:スチール製、アダプター:アルミ製スチール製
用途自動車の内張り及びクリップの取外し用。インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、ホイルナットの脱着。インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、ホイルナットの脱着。六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。自動車のクリップ・内張り取り外し作業。-
機能1作業がしやすい角度付きです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。ホイールキャップの取り外しに便利なレバー付きです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。-
その他1グリップ色:緑ホイルナットは必ず指定トルクをご確認の上、締付けを行ってください。ホイルナットは必ず指定トルクをご確認の上、締付けを行ってください。生産者賠償保険付--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました