17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

差替式皮ポンチセット(極小) 4977292144414

差替式皮ポンチセット(極小)

通常単価(税別)
1,477円
税込単価
1,625円
通常出荷日:3日目

【特長】・サイズに応じた差し替え式の皮ポンチセットです・先はL型レンチで交換出来ます【用途】・皮・ビニ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポンチ
  • 全長 (mm)
    83
  • 穴径 (mm)
    1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5
  • 幅 (mm)
    40
  • 用途
    皮、ビニール、ゴム、厚紙の丸穴あけ
  • 機能1
    サイズに応じた差し替え式の皮ポンチセットです。
  • 機能2
    先はL型レンチで交換出来ます。
  • 注意事項1
    皮ポンチ用下敷きを使って作業して下さい。材料を手に持っての作業はしないで下さい。
  • 注意事項2
    金槌で指をたたかないように注意して下さい。穴あけ用途以外の使用は避けて下さい。
  • 注意事項3
    刃部を傷めないように保管して下さい。
  • 商品奥行き
    12
  • 商品重量 (g)
    80

型番:

4977292144414
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

サイズに応じた差替式の極小ポンチセット

差替式皮ポンチセット(極小)

機能・特長

  • 先はL型レンチで交換可能。

商品サイズ

  • 商品奥行12mm
  • 商品重量 80g

注意事項ほか

  • 皮ポンチ用下敷きを使って作業してください。材料を手に持っての作業はしないでください。
  • 金槌で指をたたかないように注意してください。穴あけ用途以外の使用は避けてください。
  • 刃部を傷めないように保管してください。

使用方法

使用方法
  1. 1.左の図のように組み立ててください。この時、AとBをしっかりと締め、その後、使用する皮ポンチのサイズを確認し、Bに取り付けてください。
    また、使用後にネジが噛んでしまい、外れにくくなる事があります。Bと皮ポンチにある穴に付属の2本の六角棒レンチを差込み、取り外してください。

  2. 2.しっかりとした作業台・土間などの上に、皮ポンチ用下敷きやカッターマットを置き、その上に穴を開けたい材料を置いてください。

  3. 3.穴を開けたい部分に、皮ポンチを合わせ、金槌で叩いてください。叩いたときに、材料・皮ポンチがずれないように注意してください。

使用上の注意

  • 使用用途以外には、使わないでください。
  • 素材の種類や厚みに応じて、叩く力を加減してください。
  • ワニ革やヘビ革など、高価で硬質な皮革類には使用しないでください。
  • 作業台の上で穴あけがしにくい場合には、土間などの上に直接、皮ポンチ用下敷きやカッターマットを置いて作業してください。
  • 皮ポンチのサイズは穴の直径になります。穴を開ける材料の厚み等により、穴径が表示サイズより大きくなることがあります。
  • 材料を手に持っての作業はしないでください。
  • 金槌を使うときには、手を叩かないように注意してください。また、作業中には安全メガネ・手袋などの安全保護具を着用して作業してください。
  • 作業後は幼児の手の届かないところに保管してください。

4977292144414の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンチ
全長(mm)
83
穴径(mm)
1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5
幅(mm)
40
用途
皮、ビニール、ゴム、厚紙の丸穴あけ
機能1
サイズに応じた差し替え式の皮ポンチセットです。
機能2
先はL型レンチで交換出来ます。
注意事項1
皮ポンチ用下敷きを使って作業して下さい。材料を手に持っての作業はしないで下さい。
注意事項2
金槌で指をたたかないように注意して下さい。穴あけ用途以外の使用は避けて下さい。
注意事項3
刃部を傷めないように保管して下さい。
商品奥行き
12
商品重量(g)
80

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292144414
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,477円
( 1,625円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズに応じた差し替え式の皮ポンチセットです
・先はL型レンチで交換出来ます
【用途】
・皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

差替式皮ポンチセット(極小)の型番4977292144414のページです。 型番4977292144414に関する仕様情報を記載しております。
差替式皮ポンチセット(極小)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替式皮ポンチセット(極小)
Victory ピンポンチ
センターポンチ CPG125
バイブレペン(彫刻用)
Victory 皮ポンチ
平行ピンポンチセット 60501
メーカーSK-11アークランド ビクトリーTONEトラスコ中山アークランド ビクトリーシグネット
通常価格1,477円792円1,175円6,492円588円 -2,381円
通常出荷日3日目4日目5日目1日目4日目4日目
商品タイプポンチポンチポンチ刻字ペンポンチポンチ
全長(mm)83150126163.8100115~180
穴径(mm)1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5-----
幅(mm)4010447--
用途皮、ビニール、ゴム、厚紙の丸穴あけ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました