17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リフォームLバール

リフォームLバール

通常単価(税別)
3,331円~4,805円
税込単価
3,664円~5,286円
通常出荷日:3日目

釘抜き作業・ハガシ作業に最適なリフォームLバール。【特長】・完全焼入れパイプ使用で、軽くて丈夫なバール...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バール
  • 刃幅 (mm)
    45
  • 材質
    機械構造用炭素鋼、パイプ:焼き入れ鋼管
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

リフォームLバール:関連画像

リフォームLバールの外観(1)

リフォームLバール:関連画像

リフォームLバールの外観(2)

  • 刃幅45×全長450mm。

材質

  • 機械構造用炭素鋼。
  • パイプ:焼き入れ鋼管。

注意事項

  • 本体の用途以外には使用しないでください。
  • 本体に損傷のある場合は使用しないでください。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

重量

(g)

商品幅

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

最小発注数量
450
980
110
450
30
1個
600
1225
105
600
32
1個
750
1420
110
750
40
1個
900
1620
120
900
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,331円
( 3,664円 )
3日目
3,977円
( 4,375円 )
3日目
4,334円
( 4,767円 )
3日目
4,805円
( 5,286円 )
3日目

詳細情報

基本情報

釘抜き作業・ハガシ作業に最適なリフォームLバール。
【特長】
・完全焼入れパイプ使用で、軽くて丈夫なバール。
・片側がくぎ抜き、もう一方がスクレーバー状になっており解体などに便利。
・頭部に角度がついているので、抜きにくい壁際の釘も簡単に抜ける。
・スクレーバー部が薄いので、狭い隙間に入りやすい。
【用途】
・釘抜き作業・ハガシ作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リフォームLバールのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
家屋・家具解体に
4
満足度:4.0
軽くて小さいので、押入れなど狭い場所の解体や、脚立に登って天井を解体するときに重宝する。パイプ構造でも今まで曲がったとか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフォームLバール
内装バール逆ゾリ 平型・尾割形状
内装バール
内装バール平型200mm
内装バールV型200mm
仮枠バール 270mm CN-4
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3,331円-2,180円1,318円 -1,435円1,435円1,559円
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目3日目3日目
商品タイプバールバールバールバールバールバール
刃幅(mm)4540----
材質機械構造用炭素鋼、パイプ:焼き入れ鋼管機械構造用炭素鋼炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼機械構造用炭素鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト