ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】 |
|
トラスコ中山 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】 |

軽量タイプのタガネ。【特長】・落下防止のための安全コード取り付け用穴付き。【用途】・ブロックやレンガの...
詳細を確認
4977292153522の外観
幅:30mm
高さ:222mm
奥行:18mm
重量:220g
刃幅:10mm
材質:S55C

4977292153539の外観
幅:28mm
高さ:222mm
奥行:18mm
重量:240g
刃幅:20mm
材質:S55C

4977292153546の外観
幅:32mm
高さ:222mm
奥行:18mm
重量:260g
刃幅:30mm
材質:S55C

4977292153553の外観
幅:40mm
高さ:225mm
奥行:20mm
重量:280g
刃幅:40mm
材質:S55C

4977292153560の外観
幅:50mm
高さ:232mm
奥行:18mm
重量:320g
刃幅:50mm
材質:S55C
注意事項
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,351円 ( 1,486円 ) | 3日目 |
1,365円 ( 1,502円 ) | 3日目 |
1,386円 ( 1,525円 ) | 3日目 |
1,400円 ( 1,540円 ) | 3日目 |
1,470円 ( 1,617円 ) | 3日目 |
軽量タイプのタガネ。
【特長】
・落下防止のための安全コード取り付け用穴付き。
【用途】
・ブロックやレンガの割り作業、タイル補修、スクレイパー作業に。

SK-11
アルミ柄千枚通しステン針

SK-11
平タガネ 刃幅7~32mm

SK-11
チスタガネ ニス仕上げ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
アルミ柄千枚通しステン針
5通常価格(税別):1,049円

MOKUBA
フラットチゼル ブリスターパック入り
4.8通常価格(税別):1,294円~

PBスイスツールズ
タガネ 800
0通常価格(税別):2,046円~

PBスイスツールズ
タガネ(フラット・ロング)
0通常価格(税別):1,457円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,142円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,350円~