17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

MOKUBA 超硬ハガース D40-45
MOKUBA
超硬ロータリーバー
ニコルソン
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
  • <
  • >
ブロックタガネ 4977292153287

ブロックタガネ

通常単価(税別)
2,117円
税込単価
2,329円
通常出荷日:3日目

特殊熱処理加工により統一された品質を確保したタガネ【特長】・ニス仕上げで、鉄板の切断、平タガネとして使...

詳細を確認
  • 奥行き (mm)
    30
  • 用途
    ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。
  • 機能
    鉄板の切断、平タガネとして使用できます。
  • 機能2
    ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。
  • 仕様
    ニス仕上げ
  • 注意事項
    用途以外での使用は避けて下さい。
  • 注意事項2
    作業時には保護メガネ、マスク、手袋を着用してください。安定した場所で周囲の安全を確認してから作業を行ってください。
  • 注意事項3
    刃部にカケやヒビ等の異常のないことを確認してください。

型番:

4977292153287
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

ブロックタガネ:関連画像

4977292153270のパッケージ

ブロックタガネ:関連画像

4977292153270の外観
(商品サイズ)
幅90×高さ230×奥行30mm
重量420g
(仕様)
刃幅:75mm

ブロックタガネ:関連画像

4977292153287の外観
(商品サイズ)
幅105×高さ260×奥行30mm
重量593g
(仕様)
刃幅:90mm

注意事項

  • 用途以外での使用は避けてください。
  • 作業時には保護メガネ、マスク、手袋を着用してください。安定した場所で周囲の安全を確認してから作業を行ってください。
  • 刃部にカケやヒビ等の異常のないことを確認してください。

4977292153287の仕様・寸法情報

刃幅(mm)
90
幅(mm)
105
高さ(mm)
260
奥行き(mm)
30
重量(g)
593
用途
ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。
機能
鉄板の切断、平タガネとして使用できます。
機能2
ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。
仕様
ニス仕上げ
注意事項
用途以外での使用は避けて下さい。
注意事項2
作業時には保護メガネ、マスク、手袋を着用してください。安定した場所で周囲の安全を確認してから作業を行ってください。
注意事項3
刃部にカケやヒビ等の異常のないことを確認してください。

絞り込み条件

  • 刃幅(mm)

  • 幅(mm)

  • 高さ(mm)

  • 重量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292153287

刃幅

(mm)

幅

(mm)

高さ

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
90
105
260
593
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,117円
( 2,329円 )
3日目

詳細情報

基本情報

特殊熱処理加工により統一された品質を確保したタガネ
【特長】
・ニス仕上げで、鉄板の切断、平タガネとして使用できます。
・ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。
【用途】
・ ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブロックタガネの型番4977292153287のページです。 型番4977292153287に関する仕様情報を記載しております。
ブロックタガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロックタガネ
リフォームバー
リフォームバーW
リフォームチゼルR 40mm
リフォームバー(ロング)
セフティチゼル(チス)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,117円2,601円 -3,134円 -1,400円3,380円1,329円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
奥行き(mm)3030-183520
用途ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。アルミサッシ・ALC等の取付け作業、床板、壁用ボード等の取外し、ペンキ削り作業。剥がし作業、機器の移動・設置作業。ハツリ作業・タイルの補修作業
機能鉄板の切断、平タガネとして使用できます。適正な特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。約90度に曲がったテコ部で、剥がす、持ち上げる、かき出す等の作業にも対応できます。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。ゆか板・壁用ボードの取外し作業にご使用いただけます。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。
機能2ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。刃先の厚みを薄く、角度をつけている為、小さな隙間にもくいつきます。薄くて広い、作業性抜群の刃先設計です。タイルはがし、補修、スクレイパー作業、壁材やサッシなどの取付作業、フローリング材・Pタイルなどの剥離作業に適しています。機械の設置・移動、テコ作業にご使用いただけます。-
仕様ニス仕上げカラー:グリップ部ピンク仕上げ:クロームメッキ--サイズ:19mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました