17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オイル超硬ガラス切 4977292189057

オイル超硬ガラス切

通常単価(税別)
2,671
税込単価
2,938
通常出荷日:3日目

板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。【特長】・超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術によ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ガラスカッター
  • 本体・替刃
    本体
  • 幅 (mm)
    16
  • 高さ (mm)
    177
  • 奥行き (mm)
    16
  • 重量 (g)
    48
  • 仕様1
    切断板厚:2~6mm
  • 用途
    板厚2~6mmまでの板ガラスや鏡板の切断。
  • 機能1
    超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。
  • 機能2
    グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。
  • 機能3
    オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。
  • 注意事項1
    自動車ガラス、テーブル用ガラスなど特殊な加工を施した強化ガラスは切断できません。

型番:

4977292189057
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

オイル超硬ガラス切

直線切・曲線切に

直線切・曲線切に

特長

  • 日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切り。
  • グリップの形状は、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群。
  • オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断が可能。

注意事項ほか

  • 自動車ガラス、テーブル用ガラスなど特殊な加工を施した強化ガラスは切断できません。
  • 作業時は安全のため、必ず作業用手袋を着用してください。
  • オイルはミシン油が最適です。
  • 厚板の切断はオイルを充分に強い加圧で切り、素早く切るのがポイントです。

ガラスの切り方(切断線を入れる)

厚手の定規を当てがい55~70°位の角度で手前にねかせ軽く力を加え、その角度を維持しながらゆっくりとガラス表面に切断線を切ってください。その時、手首を軽く固定しヒジを引くようにするとうまく切れます。 正しく切れている場合には「チー」という音がし、連続したきれいな切断線になります。

厚手の定規を当てがい55~70°位の角度で手前にねかせ軽く力を加え、その角度を維持しながらゆっくりとガラス表面に切断線を切ってください。その時、手首を軽く固定しヒジを引くようにするとうまく切れます。
正しく切れている場合には「チー」という音がし、連続したきれいな切断線になります。

ガラスの割り方(切断)

1.薄板(厚さ2~3mm)の場合、ガラスを切り終えた端を両手でつかみ、図Aのように、裏側に折り曲げるようにして左右に引っ張ってください。 2.図Aの方法で割りにくい場合は、図Bのようにガラスを切った面を上側にし、切断線を中心に片側の面の下に定規を敷き、片手でおさえて、反対側を上からおさえて割ってください。 3.厚板(厚さ4~6mm)の場合は図Cのように切った線の裏側をネジキャップの丸頭部で軽くたたいて切り口を浸透させてから(ヒビを入れる)AまたはBの方法で割ってください。
  1. 1.薄板(厚さ2~3mm)の場合、ガラスを切り終えた端を両手でつかみ、図Aのように、裏側に折り曲げるようにして左右に引っ張ってください。
  2. 2.図Aの方法で割りにくい場合は、図Bのようにガラスを切った面を上側にし、切断線を中心に片側の面の下に定規を敷き、片手でおさえて、反対側を上からおさえて割ってください。
  3. 3.厚板(厚さ4~6mm)の場合は図Cのように切った線の裏側をネジキャップの丸頭部で軽くたたいて切り口を浸透させてから(ヒビを入れる)AまたはBの方法で割ってください。

オイルの入れ方・使い方

オイルの入れ方・使い方

後部のネジキャップを外し付属のスポイトでミシン油を注入し、フタを閉めてください。使用時はネジキャップを2回転ほどゆるめ、油が刃先に伝わっている事を確認してから使用してください。(新聞紙等の上で軽く刃先を転がし、油の線が付けばOKです。)
使用後はネジキャップをしっかりと締め、油の流れを完全に止めてから保管してください。

4977292189057の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガラスカッター
本体・替刃
本体
幅(mm)
16
高さ(mm)
177
奥行き(mm)
16
重量(g)
48
仕様1
切断板厚:2~6mm
用途
板厚2~6mmまでの板ガラスや鏡板の切断。
機能1
超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。
機能2
グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。
機能3
オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。
注意事項1
自動車ガラス、テーブル用ガラスなど特殊な加工を施した強化ガラスは切断できません。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292189057
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,671
( 2,938 )
3日目

詳細情報

基本情報

板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。
【特長】
・超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです
・グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です
・オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます
【用途】
・板厚2~6mmまでの板ガラスや鏡板の切断

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイル超硬ガラス切の型番4977292189057のページです。 型番4977292189057に関する仕様情報を記載しております。
オイル超硬ガラス切のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
カメラ保護用ガラスのカット
4
満足度:4.0
初めての使用でも簡単にカットできました。注入オイルが漏れてくるのが改善されれば良いのですが、難しいでしょうか。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイル超硬ガラス切
カッターナイフアルミS
カッター替刃(大) 10枚入・50枚入
連発式カッターナイフL AL
カッター替刃(小)高さ(mm)87
カッターナイフLオートロック SC-2N
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,671698586 -1,245488 -670
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプガラスカッターカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃本体本体替刃本体替刃本体
幅(mm)161818501042
高さ(mm)17713511016587160
奥行き(mm)16160.1270.125

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました