17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

細工用ミニ玄能 先〆槌 4977292130936

細工用ミニ玄能 先〆槌

通常単価(税別)
2,152円
税込単価
2,367円
通常出荷日:3日目

小物の細工等に適しているミニサイズの先締めタイプのハンマー。【特長】・柄は握りやすいこだわりのヒョウタ...

詳細を確認
  • 頭部(径) (mm)
    23
  • 頭部(長さ) (mm)
    58
  • 全長 (mm)
    210
  • 重量 (g)
    80
  • タイプ詳細
    先〆槌
  • 用途
    小物の細工作業。
  • 機能1
    柄は握りやすいこだわりのヒョウタン型です。
  • 機能2
    頭は焼き色そのままで風合いを出しています。
  • 注意事項1
    周囲の安全を確認して作業して下さい。
  • 注意事項2
    安全の為に必ず保護メガネを着用して下さい。
  • 注意事項3
    頭部や柄部に亀裂、又はガタつきのある場合は使用しないで下さい。

型番:

4977292130936
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

細工用ミニ玄能先締め槌の特長

柄がヒョウタン型。

柄がヒョウタン型。

商品サイズ:幅58×高さ210×奥行き23mm、重量80g。

商品サイズ:幅58×高さ210×奥行き23mm、重量80g。

先締め槌タイプ。

先締め槌タイプ。

この商品の使用上の注意

  • ※ 周囲の安全を確認して作業して下さい。
  • ※ 安全の為に必ず保護メガネを着用して下さい。
  • ※ 頭部や柄部に亀裂、又はガタつきのある場合は使用しないで下さい。

4977292130936の仕様・寸法情報

頭部(径)(mm)
23
頭部(長さ)(mm)
58
全長(mm)
210
重量(g)
80
タイプ詳細
先〆槌
用途
小物の細工作業。
機能1
柄は握りやすいこだわりのヒョウタン型です。
機能2
頭は焼き色そのままで風合いを出しています。
注意事項1
周囲の安全を確認して作業して下さい。
注意事項2
安全の為に必ず保護メガネを着用して下さい。
注意事項3
頭部や柄部に亀裂、又はガタつきのある場合は使用しないで下さい。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292130936
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,152円
( 2,367円 )
3日目

詳細情報

基本情報

小物の細工等に適しているミニサイズの先締めタイプのハンマー。
【特長】
・柄は握りやすいこだわりのヒョウタン型になっている。
・頭は焼き色そのままで、風合いを出している先締め型の金槌。
・パッケージのサイズが幅58×高さ210×奥行き23mm、重量80g。
【用途】
・小物の細かい作業をする際に利用可能。
・小さいサイズの工作作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細工用ミニ玄能 先〆槌の型番4977292130936のページです。 型番4977292130936に関する仕様情報を記載しております。
細工用ミニ玄能 先〆槌のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細工用ミニ玄能 先〆槌
細工用ミニ玄能 お多福槌
細工用ミニ玄能 タイコ槌
細工用ミニ玄能 角箱屋槌
角箱屋ショート柄ハンマー HSE-2
パイプ柄電工レンチハンマーN
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,152円2,083円2,152円2,152円1,568円2,376円
通常出荷日3日目2日目3日目3日目3日目3日目
頭部(径)(mm)232023123325
頭部(長さ)(mm)5835326598105
全長(mm)210210210210168255
重量(g)8080120100360420
タイプ詳細先〆槌お多福槌タイコ槌角箱屋槌角箱屋-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました