ツール用品技術窓口

角箱屋ショート柄ハンマー HSE-2 HSE-2

角箱屋ショート柄ハンマー HSE-2

通常単価(税別)
1,568円
税込単価
1,725円
通常出荷日:3日目

手に良くフィットし非常に使いやすいハンマー。【特長】・ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上。・強...

詳細を確認
  • 頭部(径) (mm)
    33
  • 頭部(長さ) (mm)
    98
  • 全長 (mm)
    168
  • 頭部材質
    機械構造用炭素鋼S53C
  • 柄材質
    グラスファイバー / 軟質塩化ビニール(PVC)
  • 重量 (g)
    360
  • タイプ詳細
    角箱屋
  • 用途
    木材への釘打ち及び釘抜き。
  • 機能1
    ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。
  • 機能2
    強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。
  • 機能3
    特殊接着剤を抜け防止に使っています。
  • 機能4
    道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。
  • 機能5
    安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
  • 注意事項1
    ヘルメット・ゴーグル着用して作業をして下さい。頭にガタツキが出た場合は使用禁止、修理をして下さい。
  • 注意事項2
    用途に合った正しい使い方で使用して下さい。ハンドル・グリップにガタツキ・ゆるみが出た場合は使用禁止、修理をして下さい。
  • 仕様
    頭部はクロームメッキ仕上。超密度繊維グラスファイバーハンドル。高品質樹脂グリップ。

型番:

HSE-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 頭部:クロームメッキ仕上
  • 超密度繊維グラスファイバーハンドル
  • 高品質樹脂グリップ
  • 材質:特殊炭素鋼S55C/グラスファイバー/PVC樹脂
角箱屋ショート柄ハンマーの外観

角箱屋ショート柄ハンマーの外観

注意・禁止事項

  • ※ ヘルメット・ゴーグル着用して作業をしてください。
  • ※ 頭にガタツキが出た場合は使用禁止、修理をしてください。
  • ※ 用途に合った正しい使い方で使用してください。
  • ※ ハンドル・グリップにガタツキ・ゆるみが出た場合は使用禁止、修理をしてください。

HSE-2の仕様・寸法情報

頭部(径)(mm)
33
頭部(長さ)(mm)
98
全長(mm)
168
頭部材質
機械構造用炭素鋼S53C
柄材質
グラスファイバー / 軟質塩化ビニール(PVC)
重量(g)
360
タイプ詳細
角箱屋
用途
木材への釘打ち及び釘抜き。
機能1
ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。
機能2
強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。
機能3
特殊接着剤を抜け防止に使っています。
機能4
道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。
機能5
安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
注意事項1
ヘルメット・ゴーグル着用して作業をして下さい。頭にガタツキが出た場合は使用禁止、修理をして下さい。
注意事項2
用途に合った正しい使い方で使用して下さい。ハンドル・グリップにガタツキ・ゆるみが出た場合は使用禁止、修理をして下さい。
仕様
頭部はクロームメッキ仕上。超密度繊維グラスファイバーハンドル。高品質樹脂グリップ。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSE-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,568円
( 1,725円 )
3日目

詳細情報

基本情報

手に良くフィットし非常に使いやすいハンマー。
【特長】
・ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上。
・強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に、特殊接着剤を抜け防止に使用。
・道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が向上。
・安全ロープを通せるようグリップに加工。
【用途】
・木材への釘打ち及び釘抜き。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角箱屋ショート柄ハンマー HSE-2の型番HSE-2のページです。 型番HSE-2に関する仕様情報を記載しております。
角箱屋ショート柄ハンマー HSE-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角箱屋ショート柄ハンマー HSE-2
銅ハンマー
ラバーハンマー
ヘッド交換ハンマー(中)
マイクロ・コンビハンマー
マイクロ・ヘッド交換ハンマー
メーカーSK-11KTC(京都機械工具)オーエッチ工業ANEXANEXANEX
通常価格1,568円6,685円1,527円1,458円893円1,202円
通常出荷日3日目1日目1日目4日目1日目1日目
頭部(径)(mm)333032201212
頭部(長さ)(mm)9888112755656
全長(mm)168330310265180180
頭部材質機械構造用炭素鋼S53C真鍮その他炭素銅 / ナイロン / 真鍮炭素銅 / ナイロン炭素銅 / ナイロン / 真鍮
柄材質グラスファイバー / 軟質塩化ビニール(PVC)樫樫ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました