17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハツリハンマー 450g 4977292133579

ハツリハンマー 450g

通常単価(税別)
1,983円
税込単価
2,181円
通常出荷日:3日目

コンクリートで作られた壁や土間などの構造物の破壊、整形のために削る作業に最適なハンマー。【特長】・頭重...

詳細を確認
  • 頭重量
    450
  • タイプ詳細
    ハツリハンマー
  • 用途
    ハツリ作業。
  • 機能1
    ハツリ作業に使用します。

型番:

4977292133579
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

ハツリハンマーの外形写真。

ハツリハンマーの外形写真。

  • 規格:450G。
  • 頭重量:450g。
  • ハツリ作業に使用。

4977292133579の仕様・寸法情報

頭重量
450
タイプ詳細
ハツリハンマー
用途
ハツリ作業。
機能1
ハツリ作業に使用します。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292133579
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,983円
( 2,181円 )
3日目

詳細情報

基本情報

コンクリートで作られた壁や土間などの構造物の破壊、整形のために削る作業に最適なハンマー。
【特長】
・頭重量が450g。
・建設現場などコンクリートで作られた壁や土間などの構造物のハツリ作業に使用することが可能。
【用途】
・ハツリ(コンクリートで作られた壁や土間を壊したり、表面を鑿で削ったりすること)作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハツリハンマー 450gの型番4977292133579のページです。 型番4977292133579に関する仕様情報を記載しております。
ハツリハンマー 450gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハツリハンマー 450g
スーパーグラス両口玄能
細工用ミニ玄能 先〆槌
角箱屋ショート柄ハンマー HSE-2
スーパーグラス角箱屋槌
ステンレス製先切金槌
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,983円1,217円2,152円1,568円1,295円 -2,136円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
頭重量450-----
タイプ詳細ハツリハンマー両口玄能先〆槌角箱屋角箱屋槌先切金槌
用途ハツリ作業。木材への釘打ち。小物の細工作業。木材への釘打ち及び釘抜き。木材への釘打ち及び釘抜き。木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。
機能1ハツリ作業に使用します。手にフィットし、滑りにくいグリップです。柄は握りやすいこだわりのヒョウタン型です。ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。手にフィットし、滑りにくいグリップです。抜けにくい二重クサビを採用しています。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました