ツール用品技術窓口

強力型ニッパー(ヘビーデューティータイプ)

通常単価(税別)
5,839円
税込単価
6,423円
通常出荷日:4日目

DIN ISO5749に従った強力型ニッパー。【特長】・ヘッド形状はセミサーキュラー。・高い負荷に耐え...

詳細を確認

型番:

Z1605H160
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Z1605H160の仕様・寸法情報

呼び寸法
160
鉄線切断能力(mm)
3.5
ピアノ線切断能力(mm)
2
本体材質
C60特殊工具鋼製
全長(mm)
160
重量(g)
220
硬線切断能力(mm)
2.5
-
-

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • ピアノ線切断能力(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z1605H160

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

ピアノ線切断能力

(mm)

全長

(mm)

重量

(g)

硬線切断能力

(mm)

最小発注数量
160
3.5
2
160
220
2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,839円
( 6,423円 )
4日目

詳細情報

基本情報

DIN ISO5749に従った強力型ニッパー。

【特長】
・ヘッド形状はセミサーキュラー。
・高い負荷に耐えられるように、ラップジョイントで接合されています。
・刃先はHRC64程度まで高周波焼入れされています。
・C60特殊工具鋼製。
・軟線からピアノ線まで切断できます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型ニッパー(ヘビーデューティータイプ)の型番Z1605H160のページです。 型番Z1605H160に関する仕様情報を記載しております。
強力型ニッパー(ヘビーデューティータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型ニッパー(ヘビーデューティータイプ)
KLEIN 強力型ニッパ
KLEIN 強力型ニッパ
強力ニッパS型(バネ付)
強力型ニッパー EA536KD-17
強力型軟硬線両用斜めニッパー
メーカーWIHAKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSトップ工業エスコバーコ
通常価格5,839円10,236円8,769円 -2,712円 -12,633円6,140円
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目2日目19日目
本体材質C60特殊工具鋼製特殊鋼特殊鋼KA70クロムバナジウム鋼特殊合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました