ツール用品技術窓口

ロング丸ノーズプライヤー

通常単価(税別)
5,184円
税込単価
5,702円
通常出荷日:4日目

DIN ISO5745に従ったロング丸ノーズプライヤー。【特長】・抓み部はギザ付で、高周波焼入れされて...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    160
  • 全長 (mm)
    160
  • 重量 (g)
    140
  • 本体材質
    特殊工具鋼
  • 全長 (インチ)
    6 1/2

型番:

Z0905R160
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Z0905R160の仕様・寸法情報

呼び寸法
160
全長(mm)
160
重量(g)
140
本体材質
特殊工具鋼
全長(インチ)
6 1/2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z0905R160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,184円
( 5,702円 )
4日目

詳細情報

基本情報

DIN ISO5745に従ったロング丸ノーズプライヤー。

【特長】
・抓み部はギザ付で、高周波焼入れされています。
・材質は特殊工具鋼。
・ワイヤーやシートメタル部品を抓んだり曲げたりできます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロング丸ノーズプライヤーの型番Z0905R160のページです。 型番Z0905R160に関する仕様情報を記載しております。
ロング丸ノーズプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロング丸ノーズプライヤー
ロング平ノーズプライヤー
丸ロングノーズプライヤー
平ロングノーズプライヤー
ESD精密先曲りニードルノーズプライヤー
ESD精密ニードルノーズプライヤー
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格5,184円5,342円3,997円4,044円8,088円7,535円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
呼び寸法160160160160120120
全長(mm)160160160160120120
重量(g)1401451151206060
本体材質特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼製特殊工具鋼製C45特殊工具鋼製C45特殊工具鋼製
全長(インチ)6 1/26 1/26 1/26 1/24 3/44 3/4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました