17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ESD精密先曲りニードルノーズプライヤー

通常単価(税別)
8,088円
税込単価
8,897円
通常出荷日:4日目

DIN ISO9655に従ったESD精密先曲りニードルノーズプライヤー。【特長】・先曲り角度、約45°...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    120
  • 全長 (mm)
    120
  • 重量 (g)
    60
  • 本体材質
    C45特殊工具鋼製
  • 全長 (インチ)
    4 3/4
  • 先端幅 (mm)
    9.5

型番:

Z3604A120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Z3604A120の仕様・寸法情報

呼び寸法
120
全長(mm)
120
重量(g)
60
本体材質
C45特殊工具鋼製
全長(インチ)
4 3/4
先端幅(mm)
9.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z3604A120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,088円
( 8,897円 )
4日目

詳細情報

基本情報

DIN ISO9655に従ったESD精密先曲りニードルノーズプライヤー。

【特長】
・先曲り角度、約45°、抓み部はギザ付。
・C45特殊工具鋼製。
・焼入れ、焼戻し処理をしています。
・精密部品を抓んだり、曲げたりするのに使用します。
・静電防止機能付でかつ手に優しいマルチコンポーネントのハンドル部(表面抵抗率:106-109オーム)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD精密先曲りニードルノーズプライヤーの型番Z3604A120のページです。 型番Z3604A120に関する仕様情報を記載しております。
ESD精密先曲りニードルノーズプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESD精密先曲りニードルノーズプライヤー
ESD精密ニードルノーズプライヤー
平ロングノーズプライヤー
ロング平ノーズプライヤー
丸ロングノーズプライヤー
ロング丸ノーズプライヤー
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格8,088円7,535円4,044円5,342円3,997円5,184円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
呼び寸法120120160160160160
全長(mm)120120160160160160
重量(g)6060120145115140
本体材質C45特殊工具鋼製C45特殊工具鋼製特殊工具鋼製特殊工具鋼特殊工具鋼製特殊工具鋼
全長(インチ)4 3/44 3/46 1/26 1/26 1/26 1/2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました