ツール用品技術窓口

ESD精密オブリケニッパー(フラッシュ刃)

通常単価(税別)
8,341円
税込単価
9,175円
通常出荷日:4日目

DIN ISO9654に従った40°傾斜のESD精密オブリケニッパー。【特長】・先端は極細になっていて...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    110
  • 銅線切断能力 (mm)
    0.6
  • 全長 (mm)
    110
  • 先端形状
    フラッシュ刃
  • 全長 (インチ)
    4 3/8
  • 先端幅 (mm)
    9.5
  • 重量 (g)
    42

型番:

Z4604A40F110
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Z4604A40F110の仕様・寸法情報

呼び寸法
110
銅線切断能力(mm)
0.6
全長(mm)
110
先端形状
フラッシュ刃
全長(インチ)
4 3/8
先端幅(mm)
9.5
重量(g)
42
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z4604A40F110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,341円
( 9,175円 )
4日目

詳細情報

基本情報

DIN ISO9654に従った40°傾斜のESD精密オブリケニッパー。

【特長】
・先端は極細になっていて40°の傾斜が付いているフラッシュ刃。
・特に手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
・軟線用。
・切刃硬度HRC64程度。
・静電防止機能付でかつ手に優しいマルチコンポーネントのハンドル部(表面抵抗率:106-109オーム)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD精密オブリケニッパー(フラッシュ刃)の型番Z4604A40F110のページです。 型番Z4604A40F110に関する仕様情報を記載しております。
ESD精密オブリケニッパー(フラッシュ刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESD精密オブリケニッパー(フラッシュ刃)
MA-660-150 斜めニッパー
コンパクトエルゴ
斜ニッパ(穴なし) N-150NG
二枚式斜ニッパ
二枚式ばね付斜ニッパ
メーカーWIHAマーベルバーコSK-11室本鉄工室本鉄工
通常価格8,341円4,525円9,875円2,110円3,102円3,033円
通常出荷日4日目6日目19日目3日目1日目1日目
呼び寸法110150125150125125
銅線切断能力(mm)0.62.60.3~1.252.61.21.2
全長(mm)110-----
先端形状フラッシュ刃-----
全長(インチ)4 3/8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

斜ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました