17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ESD精密ニッパー(ベベル刃)

通常単価(税別)
8,587円
税込単価
9,446円
通常出荷日:4日目

DIN ISO9654に従ったセミサーキュラーヘッドのESD精密ニッパー。【特長】・先端の広いベベル刃...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    115
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1
  • 銅線切断能力 (mm)
    1.4
  • 全長 (mm)
    115
  • 重量 (g)
    60
  • 硬線切断能力 (mm)
    0.4
  • 先端形状
    ベベル刃
  • 全長 (インチ)
    4 1/2
  • 先端幅 (mm)
    11
  • 静電防止機能
    表面抵抗率:10の6乗~10の9乗Ω

型番:

Z4404BV115
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Z4404BV115の仕様・寸法情報

呼び寸法
115
鉄線切断能力(mm)
1
銅線切断能力(mm)
1.4
全長(mm)
115
重量(g)
60
硬線切断能力(mm)
0.4
先端形状
ベベル刃
全長(インチ)
4 1/2
先端幅(mm)
11
静電防止機能
表面抵抗率:10の6乗~10の9乗Ω

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z4404BV115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,587円
( 9,446円 )
4日目

詳細情報

基本情報

DIN ISO9654に従ったセミサーキュラーヘッドのESD精密ニッパー。

【特長】
・先端の広いベベル刃なので硬線にも適します。
・切刃はHRC64程度まで高周波焼入れされ長寿命です。
・様々な硬度のワイヤーを切断できる万能タイプのニッパーです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD精密ニッパー(ベベル刃)の型番Z4404BV115のページです。 型番Z4404BV115に関する仕様情報を記載しております。
ESD精密ニッパー(ベベル刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESD精密ニッパー(ベベル刃)
ESD精密ニッパー(ベベル刃)
ESD精密ニッパー(セミフラッシュ刃)
ESD精密ニッパー(フラッシュ刃)
ESD精密ニッパー(フラッシュ刃、ワイヤートラップ付)
エレクトロニクス用精密ニッパー(フルフラッシュ刃、ワイヤートラップ付)
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格8,587円8,998円8,919円9,314円9,156円5,263円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
呼び寸法115115115115115120
鉄線切断能力(mm)110.6---
銅線切断能力(mm)1.41.4111.2-
全長(mm)115115115115115118
重量(g)606060606070
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました