17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ESD精密ニッパー(フラッシュ刃)

通常単価(税別)
9,314円
税込単価
10,245円
通常出荷日:4日目

DIN ISO9654に従った先鋭ヘッドのESD精密ニッパー。【特長】・先端の鋭いフルフラッシュに近い...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    115
  • 銅線切断能力 (mm)
    1
  • 本体材質
    C60高合金炭素鋼
  • 全長 (mm)
    115
  • 重量 (g)
    60
  • 先端形状
    フラッシュ刃
  • 全長 (インチ)
    4 1/2
  • 先端幅 (mm)
    10
  • 静電防止機能
    表面抵抗率:10の6乗~10の9乗Ω

型番:

Z4004NF115
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Z4004NF115の仕様・寸法情報

呼び寸法
115
銅線切断能力(mm)
1
本体材質
C60高合金炭素鋼
全長(mm)
115
重量(g)
60
先端形状
フラッシュ刃
全長(インチ)
4 1/2
先端幅(mm)
10
静電防止機能
表面抵抗率:10の6乗~10の9乗Ω
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z4004NF115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,314円
( 10,245円 )
4日目

詳細情報

基本情報

DIN ISO9654に従った先鋭ヘッドのESD精密ニッパー。

【特長】
・先端の鋭いフルフラッシュに近いフラッシュ刃。
・銅線のフラッシュカット用。
・切刃はHRC64程度まで高周波焼入れされています。
・材質はC60高合金炭素鋼。
・手の届きにくい場所の銅線をほぼ、フラッシュカットします

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD精密ニッパー(フラッシュ刃)の型番Z4004NF115のページです。 型番Z4004NF115に関する仕様情報を記載しております。
ESD精密ニッパー(フラッシュ刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESD精密ニッパー(フラッシュ刃)
ESD精密ニッパー(セミフラッシュ刃)
ESD精密ニッパー(フラッシュ刃、ワイヤートラップ付)
ESD精密ニッパー(ベベル刃)
ESD精密ニッパー(ベベル刃)
エレクトロニクス用精密ニッパー(フルフラッシュ刃、ワイヤートラップ付)
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格9,314円8,919円9,156円8,587円8,998円5,263円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
呼び寸法115115115115115120
銅線切断能力(mm)111.21.41.4-
本体材質C60高合金炭素鋼C60高合金炭素鋼----
全長(mm)115115115115115118
重量(g)606060606070
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました