ツール用品技術窓口

斜ニッパ(穴なし) N-150NG N-150NG

斜ニッパ(穴なし) N-150NG

通常単価(税別)
2,110円
税込単価
2,321円
通常出荷日:3日目

高品質・プロ仕様で切れ味・耐久性が抜群のニッパ。【特長】・耐久性と刃部の強靭さを追求。・刃に角度がつい...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.2
  • 銅線切断能力 (mm)
    2.6
  • 本体材質
    特殊鋼
  • 全長 (mm)
    150
  • 刃部硬さ(HRC)
    57~61
  • 幅 (mm)
    52
  • 奥行き (mm)
    18

ご注意

  • 電気の流れているものへの切断は、絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 能力以上の使用はしないで下さい。

型番:

N-150NG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

斜ニッパ(穴なし)の仕様

  • 全長:約150mm/切断能力:鉄線1.2mm、銅線2.6mm
  • 硬度(刃部):HRC57~61/材質:特殊鋼
 斜ニッパ(穴なし)の外観

斜ニッパ(穴なし)の外観

 斜ニッパ(穴なし)のパッケージ

斜ニッパ(穴なし)のパッケージ

この商品の注意事項等

  • ※ 電気の流れているものへの切断は、絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
  • ※ 本来の目的以外では使用しないでください。
  • ※ 能力以上の使用はしないでください。

N-150NGの仕様・寸法情報

呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
1.2
銅線切断能力(mm)
2.6
本体材質
特殊鋼
全長(mm)
150
刃部硬さ(HRC)
57~61
幅(mm)
52
奥行き(mm)
18

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-150NG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,110円
( 2,321円 )
3日目

詳細情報

基本情報

高品質・プロ仕様で切れ味・耐久性が抜群のニッパ。
【特長】
・耐久性と刃部の強靭さを追求。
・刃に角度がついているため、指が邪魔にならず切断作業がスムーズに可能。
【用途】
・電気、通信関係の配線工事等での切断作業。

ご注意

  • 電気の流れているものへの切断は、絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 能力以上の使用はしないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

斜ニッパ(穴なし) N-150NGの型番N-150NGのページです。 型番N-150NGに関する仕様情報を記載しております。
斜ニッパ(穴なし) N-150NGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
斜ニッパ(穴なし) N-150NG
二枚式ばね付斜ニッパ
MA-660-150 斜めニッパー
二枚式斜ニッパ
三枚合せエッジニッパ
斜ニッパ ラウンド刃 皮むき穴付
メーカーSK-11室本鉄工マーベル室本鉄工トップ工業フジ矢
通常価格2,110円3,033円4,525円3,102円4,121円3,352円
通常出荷日3日目1日目6日目1日目5日目1日目
呼び寸法150125150125120150
鉄線切断能力(mm)1.20.91.20.9--
銅線切断能力(mm)2.61.22.61.21-
本体材質特殊鋼炭素鋼--S58C構造用炭素鋼
全長(mm)150-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

斜ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました