ツール用品技術窓口

強力ニッパ N-150KG N-150KG

強力ニッパ N-150KG

通常単価(税別)
1,461
税込単価
1,607
通常出荷日:3日目

耐久性抜群の高品質・プロ仕様ニッパー。【特長】・電気工事・弱電関係等での切断作業に広く利用可能。・独自...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • 鉄線切断能力 (mm)
    2
  • 銅線切断能力 (mm)
    3
  • 本体材質
    特殊鋼
  • 全長
    150
  • 刃部硬さ(HRC)
    60~64
  • 幅 (mm)
    50
  • 高さ (mm)
    160
  • 奥行き (mm)
    13

ご注意

  • 電気の流れているものへの切断は、絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 能力以上の使用はしないで下さい。

型番:

N-150KG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

強力ニッパの仕様

  • 全長:約150mm
  • 材質:特殊鋼
  • 切断能力:鉄線2.0mm・銅線3.0mm/硬度(刃部):HRC60~64
強力ニッパの外観

強力ニッパの外観

強力ニッパのパッケージ

強力ニッパのパッケージ

この商品の注意事項等

  • ※ 電気の流れているものへの切断は、絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
  • ※ 本来の目的以外では使用しないでください。
  • ※ 能力以上の使用はしないで下さい。

N-150KGの仕様・寸法情報

呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
2
銅線切断能力(mm)
3
本体材質
特殊鋼
全長
150
刃部硬さ(HRC)
60~64
幅(mm)
50
高さ(mm)
160
奥行き(mm)
13
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-150KG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,461
( 1,607 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐久性抜群の高品質・プロ仕様ニッパー。
【特長】
・電気工事・弱電関係等での切断作業に広く利用可能。
・独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様。
・従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げてあり、優れた切れ味と高耐久性が持ち味。
【用途】
・電気工事、土木、建築、機械組立て修理から一般家庭での切断作業。

ご注意

  • 電気の流れているものへの切断は、絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 能力以上の使用はしないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力ニッパ N-150KGの型番N-150KGのページです。 型番N-150KGに関する仕様情報を記載しております。
強力ニッパ N-150KGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力ニッパ N-150KG
ニッパ PC4
強力圧着ニッパ
ステンレスニッパ 60H-150
200mm薄刃ニッパー(スタンダード刃/バネ付)EA536GB-20
(メリー印)コンパウンドニッパ
メーカーSK-11室本鉄工室本鉄工フジ矢エスコ室本鉄工
通常価格1,4613,6325,0053,7924,7004,978
通常出荷日3日目1日目2日目1日目1日目1日目
呼び寸法150125225150200160
鉄線切断能力(mm)20.930.8Ф2.5(軟鉄線)2
銅線切断能力(mm)31.641.2Ф3.5(軟銅線)2.6
本体材質特殊鋼炭素鋼特殊工具鋼ステンレス鋼(SUS420J2)マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)炭素鋼
全長150-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました