ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリックフィックスドライバー

通常単価(税別)
5,476円
税込単価
6,024円
通常出荷日:4日目

【特長】・ビーハのソフトフィニッシュ獏ハンドルに、クリックフィックス・ビットホルダーを付けています。・...

詳細を確認

型番:

387CF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

387CFの仕様・寸法情報

グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
146
単品/セット
単品
重量(g)
70
対辺寸法
1/4
グリップ最大径(mm)
30
特長
ビットを確実に掴み、内部のマグネットの働きで、鉄系のねじを保持します。1/4インチビット用。(製品にビットは含まれていません。)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
387CF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,476円
( 6,024円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビーハのソフトフィニッシュ獏ハンドルに、クリックフィックス・ビットホルダーを付けています。
・ビットを確実に掴み、内部のマグネットの働きで、鉄系のねじを保持します。
・1/4″ビット用(製品にビットは含まれていません)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリックフィックスドライバーの型番387CFのページです。 型番387CFに関する仕様情報を記載しております。
クリックフィックスドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリックフィックスドライバー
ベビードライバー(プラス・マイナス)
スイスグリッププラスドライバー 8190.2-150/6
ドライバーセット(BOX付き)250.PCBB
ドライバーセット(BOX付き)1575.CBB
No.220W-123 コンビプラスドライバー
メーカーWIHAKTC(京都機械工具)PBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズベッセル
通常価格5,476円504円2,599円10,484円10,070円1,035円
通常出荷日4日目3日目4日目3日目3日目2日目
グリップ材質ソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック
全長(mm)146120255175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270125 / 175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245160
単品/セット単品単品単品セットセット単品
重量(g)70-----
対辺寸法1/4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました