17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スタビー マイナスドライバー

通常単価(税別)
2,013円~2,265円
税込単価
2,214円~2,492円
通常出荷日:4日目

【特長】・高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。・全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。・先端はビーハ・ク...

詳細を確認
  • グリップ材質
    ソフト樹脂・ゴム
  • 全長 (mm)
    81
  • 軸長 (mm)
    25
  • 軸形状
    丸
  • 単品/セット
    単品
  • マグネット
    なし
  • グリップ最大径 (mm)
    34
  • 特長
    高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。握りやすいソフトフィニッシュ®ハンドル仕様。狭い場所での使用に適しています。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

軸径/軸幅

(mm)

最小発注数量
4
0.8
4.0
1個
5.5
1
5.5
1個
8
1.2
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,013円
( 2,214円 )
4日目
2,020円
( 2,222円 )
4日目
2,265円
( 2,492円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
・全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
・先端はビーハ・クロームトップ加工。
・握りやすいソフトフィニッシュ獏ハンドル仕様。
・狭い場所での使用に適しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタビー マイナスドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタビー マイナスドライバー
スタビー プラスドライバー
ベビードライバー(プラス・マイナス)
クッションドライバー スタビータイプ
ボックスドライバー 角軸
幅広ドライバー D-20
メーカーWIHAWIHAKTC(京都機械工具)ベッセルANEX平井工具
通常価格2,013円-2,265円 -504円637円1,068円1,099円
通常出荷日4日目4日目3日目3日目〜2日目2日目
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック
全長(mm)818112068145185
軸長(mm)252575157575
軸形状丸丸丸丸六角六角
単品/セット単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト