ツール用品技術窓口

システム6両頭ブレード(トルクスねじ用)

通常単価(税別)
2,312円
税込単価
2,543円
通常出荷日:4日目

【特長】・システム6、トルクス獏ねじ用両頭ブレード。・高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。・全身焼入...

詳細を確認
  • 先端規格
    トルクス
  • 軸タイプ
    角
  • 単品・セット区分
    単品
  • マグネット
    なし
  • 軸径/軸幅 (mm)
    6.0
  • 全長L1 (mm)
    150
  • 特長
    高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端は精密なビーハ・クロームトップ加工。

型番:

284T30-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

284T30-40の仕様・寸法情報

トラスココード
481-3090
先端規格
トルクス
軸タイプ
角
単品・セット区分
単品
マグネット
なし
先端規格2
T30/T40
軸径/軸幅(mm)
6.0
全長L1(mm)
150
特長
高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端は精密なビーハ・クロームトップ加工。
-
-

絞り込み条件

  • トラスココード

  • 先端規格2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
284T30-40

トラスココード

先端規格2

最小発注数量
481-3090
T30/T40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,312円
( 2,543円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・システム6、トルクス獏ねじ用両頭ブレード。
・高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
・全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
・先端は精密なビーハ・クロームトップ加工

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システム6両頭ブレード(トルクスねじ用)の型番284T30-40のページです。 型番284T30-40に関する仕様情報を記載しております。
システム6両頭ブレード(トルクスねじ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システム6両頭ブレード(トルクスねじ用)
システム4用 プラス・マイナス差替ブレード
トルクフィックス®キー トルクスプラス®ねじ用交換ブレード
トルクフィックス®キー 六角キャップねじ用交換ブレード
システム4用マイナス差替ブレード
システム4用 ソフトフィニッシュ®ESDハンドル
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格2,312円2,653円1,456円1,456円2,653円4,440円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜1日目
先端規格トルクス組合せトルクス六角マイナス(-)-
軸タイプ角-----
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
マグネットなし-----
軸径/軸幅(mm)6.0444-4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました