17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スタビードライバーセット DH-8 DH-8

スタビードライバーセット DH-8

通常単価(税別)
670
税込単価
737
通常出荷日:3日目

ミニスタビードライバーの二本組セット。【特長】・ちょっとしたネジ締めに便利なドライバー。・狭い場所のネ...

詳細を確認
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    5
  • グリップ材質
    硬質プラスチック
  • 軸長 (mm)
    20
  • 軸形状
  • 単品/セット
    セット
  • マグネット
    なし
  • 軸貫通
    なし
  • 仕様
    ミニ2本組。ハンドル色:青・赤。
  • 用途
    極めて狭いスペースでのネジの脱着作業。
  • 機能1
    ちょっとしたネジ締めに便利なドライバーです。

型番:

DH-8
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • ミニ2本組
  • 刃先:青-5mm・赤+No.2
  • 軸長:各20mm
  • ハンドル色:青・赤
スタビードライバーセット:関連画像

スタビードライバーセットの外観

スタビードライバーセット:関連画像

スタビードライバーセットのパッケージ

DH-8の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
5
グリップ材質
硬質プラスチック
軸長(mm)
20
軸形状
単品/セット
セット
マグネット
なし
軸貫通
なし
仕様
ミニ2本組。ハンドル色:青・赤。
用途
極めて狭いスペースでのネジの脱着作業。
機能1
ちょっとしたネジ締めに便利なドライバーです。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DH-8
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670
( 737 )
3日目

詳細情報

基本情報

ミニスタビードライバーの二本組セット。
【特長】
・ちょっとしたネジ締めに便利なドライバー。
・狭い場所のネジ締めにとても便利。
【用途】
・極めて狭いスペースでのネジの脱着作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタビードライバーセット DH-8の型番DH-8のページです。 型番DH-8に関する仕様情報を記載しております。
スタビードライバーセット DH-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタビードライバーセット DH-8
ドライバーセット(BOX付き)1530.CBB
すべらんドライバーセット
ドライバーセット(BOX付き)1575.CBB
ボールグリップ差替ドライバー 220W-62
ソフトフィニッシュ®ドライバーセット(6本組)
メーカーSK-11PBスイスツールズTONEPBスイスツールズベッセルWIHA
通常価格6704,6112,88110,0708499,346
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目2日目5日目
先端サイズ・プラス(+)No.2No.1No.1 / No.2No.1 / No.2No.2No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)54 / 6.563.5 / 4 / 5.5 / 6.564.5 / 5.5 / 6.5
グリップ材質硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
軸長(mm)20100 / 140 / 50 / 80100 / 75100 / 120 / 140 / 50 / 80 / 90110100 / 125 / 150 / 80
軸形状六角

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました