ツール用品技術窓口

エルゴフィットドライバー 830 4977292200400

エルゴフィットドライバー 830

通常単価(税別)
431円
税込単価
474円
通常出荷日:3日目

高いトルク伝達能力と手に優しいハンドル形状のドライバー。【特長】・手のひらにフィットするグリップ形状を...

詳細を確認
  • グリップ材質
    硬質プラスチック
  • グリップ径 (mm)
    35
  • 軸長 (mm)
    25
  • 軸形状
    丸
  • 単品/セット
    単品
  • マグネット
    あり
  • 軸材質
    軸:特殊合金鋼。ハンドル:PP・TPR。
  • 軸貫通
    なし
  • 商品幅 (mm)
    35
  • 商品高さ (mm)
    79
  • 商品奥行き (mm)
    35
  • 軸
    全身焼入
  • 用途
    ネジの締め付け、緩め作業。
  • 機能1
    手のひらにフィットするグリップ形状を採用、エラストマー樹脂ハンドルで滑りにくく大きな力が伝わります。
  • 注意事項1
    電気の流れているものには使用しないで下さい。ハンマー等で衝撃を加えないで下さい。
  • 注意事項2
    ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。必要以上のトルクを加えないで下さい。
  • 注意事項3
    本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。

型番:

4977292200400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

4977292200400の外観

4977292200400の外観
刃先:(+)No.1

4977292200400のパッケージ

4977292200400のパッケージ

4977292200417の外観

4977292200417の外観
刃先:(+)No.2

4977292200479の外観

4977292200479の外観
刃先:(-)6.0mm

共通仕様

  • 軸長:25mm
  • グリップ径:6mm
  • 軸:全身焼入
  • 材質:軸:特殊合金鋼、ハンドル:PP・TPR

注意事項ほか

  • 電気の流れているものには使用しないでください。ハンマー等で衝撃を加えないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。必要以上のトルクを加えないでください。
  • 本来の目的・用途以外での使用はしないでください。

4977292200400の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
-
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
-
グリップ材質
硬質プラスチック
グリップ径(mm)
35
軸長(mm)
25
軸形状
丸
軸径(mm)
5
単品/セット
単品
マグネット
あり
軸材質
軸:特殊合金鋼。ハンドル:PP・TPR。
重量(g)
34
軸貫通
なし
商品幅(mm)
35
商品高さ(mm)
79
商品奥行き(mm)
35
軸
全身焼入
用途
ネジの締め付け、緩め作業。
機能1
手のひらにフィットするグリップ形状を採用、エラストマー樹脂ハンドルで滑りにくく大きな力が伝わります。
注意事項1
電気の流れているものには使用しないで下さい。ハンマー等で衝撃を加えないで下さい。
注意事項2
ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。必要以上のトルクを加えないで下さい。
注意事項3
本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
-
-

絞り込み条件

  • 先端形状

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

  • 軸径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292200400

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

軸径

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
プラス(+)
No.1
-
-
5
34
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
431円
( 474円 )
3日目

詳細情報

基本情報

高いトルク伝達能力と手に優しいハンドル形状のドライバー。
【特長】
・手のひらにフィットするグリップ形状を採用。
・エラストマー樹脂ハンドルで滑りにくく大きな力が伝わる。
【用途】
・ネジの締め付け、緩め作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エルゴフィットドライバー 830の型番4977292200400のページです。 型番4977292200400に関する仕様情報を記載しております。
エルゴフィットドライバー 830のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルゴフィットドライバー 830
特殊ネジ用ドライバー ラインリセスネジ用(LRネジ用)
超ミニスタビードライバー
べビードライバー BBD-P00
ボールグリップ差替ドライバー 220W-62
ベビードライバー BBD-M50
メーカーSK-11エンジニアTONETONEベッセルTONE
通常価格431円1,461円485円 -473円849円220円
通常出荷日3日目2日目5日目在庫品1日目2日目5日目
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック
グリップ径(mm)35φ153012.54112.5
軸長(mm)2575147511050
軸形状丸丸六角丸六角丸
単品/セット単品単品単品単品セット単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました