ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マジックリング付ソケット(差込角1/4インチ)

通常単価(税別)
650円~684円
税込単価
715円~752円
通常出荷日:4日目

【特長】・ソケット内部にはめ込んだリテイナーリングの働きで、六角ボルト・ナットを保持できる画期的ソケッ...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

質量

(g)

最小発注数量
4
11
1個
4.5
12
1個
5
12
1個
5.5
12
1個
6
12
1個
7
11
1個
8
15
1個
9
14
1個
10
23
1個
11
21
1個
12
24
1個
13
27
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650円
( 715円 )
4日目
650円
( 715円 )
4日目
650円
( 715円 )
4日目
650円
( 715円 )
4日目
650円
( 715円 )
4日目
650円
( 715円 )
4日目
650円
( 715円 )
4日目
656円
( 722円 )
4日目
656円
( 722円 )
4日目
670円
( 737円 )
4日目
678円
( 746円 )
4日目
684円
( 752円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケット内部にはめ込んだリテイナーリングの働きで、六角ボルト・ナットを保持できる画期的ソケットです。
・狭い場所での六角ねじの挿入・取り出しが容易に行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックリング付ソケット(差込角1/4インチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックリング付ソケット(差込角1/4インチ)
ソケット(差込角 12.7mm)
インパクト用ソケット(差込角 25.4mm)
ソケットセット 差込角12.7mm
インパクト用ディープソケット (差込角25.4mm)
インパクト用ソケット (差込角9.5mm)
メーカーWIHASK-11トップ工業SK-11トップ工業トップ工業
通常価格650円-627円 -4,533円 -2,783円6,701円 -1,226円 -
通常出荷日4日目2日目〜1日目〜3日目6日目1日目〜
用途手作業用手作業用インパクト用手作業用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角12角6角12角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.312.725.412.725.49.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/211/213/8
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケットセット品単品 ソケット単品 ソケット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト