17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 商品高さ(mm)

    ~mm
  • 商品奥行き(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ビットアダプターソケット SBA2・SBA3

ビットアダプターソケット SBA2・SBA3
通常単価(税別)
530円~554円
税込単価
583円~609円
通常出荷日:3日目

六角軸対辺6.35mmビットが使用可能なビットアダプターソケット【特長】・ラチェットハンドル6.35m...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

機能1

最小発注数量
6.35
1/4
73
73
14
ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。
3個
9.5
3/8
76
76
17
ラチェットハンドル9.5mm(3/8インチ)でビットが使用できます。
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530円
( 583円 )
3日目
554円
( 609円 )
3日目

詳細情報

基本情報

六角軸対辺6.35mmビットが使用可能なビットアダプターソケット
【特長】
・ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。
・ANSI、DIN規格適合
【用途】
・ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター

商品情報

ラチェットハンドルを使用するためのアダプターソケット(SBA2)の仕様

商品パッケージ

商品パッケージ

仕様 ・差込角: 6.35mm(1/4inch) ・ビット: 6.35mm(1/4inch)六角軸ビット

仕様

  • 差込角: 6.35mm(1/4inch)
  • ビット: 6.35mm(1/4inch)六角軸ビット

材質

  • クロームバナジウム鋼

注意事項ほか

  • インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
  • 本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

商品担当おすすめ

  • ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

    TONE

    ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • ソケットレンチセット 1800M 画像

    TONE

    ソケットレンチセット 1800M

    小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

  • ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

    TONE

    ミックスソケットレンチセット 230MX

    差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビットアダプターソケット SBA2・SBA3のレビュー
4.6平均満足度:4.68件のレビュー
ラチェット用に
5
満足度:5.0
1/4規格のラチェットハンドルにビットをつけたいので購入しました。ビットを差し込むとわずかにロックがあるので作業中にビッ...もっと読む
0人が参考にしています。
ラチェットに使用
5
満足度:5.0
ソケットとビットを両方使うために購入。メーカーのこだわりのない人であれば、これで十分だと思います。
0人が参考にしています。
ドライバービット用に
5
満足度:5.0
通常の工具でドライバービットを使いたくてこのアダプターを使いました。それまでこの商品があるのを知らなく、ドライバービット...もっと読む
0人が参考にしています。
部品取り付け
3
満足度:3.0
急遽必要になり、問題なく取り付けることができました。発送も早くとても助かりました。
0人が参考にしています。
ドライバービットの変換
5
満足度:5.0
ドライバービットを3/8レンチにつけるために購入。ビットセットにはこのタイプのアダプタがなかったので、ピッタリなのがあっ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビットアダプターソケット SBA2・SBA3
ノンスリップソケットセット SHS308X
ソケットセット 差込角6.35mm
ソケットアダプターセット SSA-4S
ソケットセット 差込角12.7mm
ダブルソケット BSW1924-6PN
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格530円-2,699円1,231円990円2,783円3,422円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用ジョイント類手作業用電動ドリル用
ソケット形状六角ビット6角6角ジョイント類12角6角
二面幅寸法(S寸法)6.3510 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 810 / 12 / 13 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 812.7 / 9.5 / 6.3510 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 2719/24
単品・セット区分単品 アダプターセット品セット品セット品セット品単品 ソケット
商品幅(mm)3675701029032
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート