ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ノンスリップソケットセット SHS308X

ノンスリップソケットセット SHS308X SHS308X
通常単価(税別)
2,699円
税込単価
2,969円
通常出荷日:3日目

【特長】・角が丸くなったボルト・ナット、通常の角のあるボルト・ナットを回すことが可能です・新型ソケット...

詳細を確認

型番:

SHS308X
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SHS308Xの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
8 ~ 19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
215
単品・セット区分
セット品
商品幅(mm)
75
商品高さ(mm)
215
商品奥行き(mm)
35
商品重量(g)
380
クリップ色
赤
仕様1
ソケットホルダー付
材質1
ソケット:クロームバナジウム鋼
材質2
ソケットホルダークリップ:ポリアセタール
材質3
レール:鉄
用途詳細
差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。
機能1
角が丸くなったボルト・ナット、通常の角のあるボルト・ナットを回すことが可能です。
機能2
新型ソケットホルダーを採用しました。
機能3
ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
機能4
六角ボルト(ミリ)に対応します。
機能5
約70パーセント角が丸まったボルト・ナットにも対応できます。
注意事項1
ボルト・ナットはサイズに合ったものをご使用下さい。ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用下さい。
注意事項2
角ドライブは根元まで完全に差し込んで下さい。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないで下さい。
注意事項3
割れ・欠け・摩耗・変形等の異常が認められた場合は、使用しないで下さい。本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SHS308X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,699円
( 2,969円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角が丸くなったボルト・ナット、通常の角のあるボルト・ナットを回すことが可能です
・新型ソケットホルダーを採用しました
・ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます
・六角ボルト(ミリ)に対応します
・約70パーセント角が丸まったボルト・ナットにも対応できます
【用途】
・差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット

商品情報

角がすり減って丸くなったボルト・ナットにも対応

ノンスリップソケットセット

仕様

  • サイズ内容:8・10・12・13・14・15・17・19mm
  • ソケットホルダー付き

材質

  • ソケット:クロームバナジウム鋼
  • ソケットホルダークリップ:ボリアセタール
  • レール:鉄

注意事項ほか

  • ボルト・ナットはサイズに合ったものをご使用ください。ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用ください。
  • 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマー等で叩いたりして使用しないでください。
  • 割れ・欠け・摩擦・変形等の異常が認められた場合は、使用しないでください。本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

通常のボルト・ナットにも使用可能

通常のボルト・ナットにも使用可能

新型ソケットホルダー採用

ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられる。

ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられる。

作業場面・用途に合ったソケット

ディープソケット

ディープソケット

ボルトが飛び出している場合や、奥まった場所での作業に最適。エクステンションバーを使わずにダイレクトにアプローチすることも可能。

スタンダードソケット

スタンダードソケット

まずおさえておきたい基本アイテム。5~32mmまで対応。作業場面・作業用途に合わせてハンドルを選択し、その差込角のソケットを選択。

ユニバーサルソケット

ユニバーサルソケット

角度のある斜め作業が容易(最大45°程度)。ユニバーサルジョイント+ソケットの高さに比べると、コンパクトに設計されており、狭くて障害物の多い場所で威力を発揮。

スプラインソケット

スプラインソケット

ミリ・インチ・E型トルクス・四角、など色々なボルトに対応できる便利なソケット。
手持ちのソケットで回せない緊急時に非常に便利。

ビットソケット

ビットソケット

六角穴付ボルトに対応したヘックスビットソケットと、T型トルクスねじに対応したヘックスロープビットソケットがあり、ヘックスロープビットはいじり止めトルクスねじにも対応可能。

ノンスリップソケット

ノンスリップソケット

角がすり減って丸くなったボルトナットを回すことが可能。約70%角が丸くなったボルト・ナットにも対応。当然、通常のボルト・ナットに使用可能。

インパクトレンチ用ソケット

インパクトレンチ用ソケット

エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具に使用するソケット。電動工具に比べ大きなトルクを発生するため、通常のソケットと、材質・表面処理・設計が違う。

ボルトキャッチソケット

ボルトキャッチソケット

ソケットの内部に埋め込まれた2つの銅球が、ボルト・ナットを確実に保持。片手作業もスムーズで、奥まった場所の作業に便利。

デュアルドライブソケット

デュアルドライブソケット

2つの使い方が可能。

  1. 1.従来通りのラチェットハンドルと組み合わせての使用。
  2. 2.ギアレンチにも装着可能。

使用用途に合わせてハンドルを選ぶことが可能。

商品担当おすすめ

  • ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

    TONE

    ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

    ヘキサゴンソケットとラチェットハンドル、エクステンションバーをコンパクトにセット。頑強なメタルケース入りで保管も安心。

  • ソケットレンチセット 1800M 画像

    TONE

    ソケットレンチセット 1800M

    小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

  • ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

    TONE

    ミックスソケットレンチセット 230MX

    差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノンスリップソケットセット SHS308Xの型番SHS308Xのページです。 型番SHS308Xに関する仕様情報を記載しております。
ノンスリップソケットセット SHS308Xのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
通常使用
5
満足度:5.0
傷んでないボルトにも普通に使用しています。傷んだボルトに使用する場合はトルクのかけ過ぎに注意しないとボルトの頭がソケット...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスリップソケットセット SHS308X
SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHS406
SUSソケットセット(6角・ホルダー付) SHS310
SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHS410
ヘキサゴンソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HKH306
ソケットセット
メーカーSK-11TONETONETONETONEKOKEN 山下工業研究所
通常価格2,699円23,116円34,029円38,800円5,247円29,469円
通常出荷日3日目5日目1日目5日目5日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角六角穴付ボルト用6角12角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 1910 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 3 / 4 / 5 / 6 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 26 / 27
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.79.512.79.512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/23/81/23/81/2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました