ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ソケットセット 差込角6.35mm

ソケットセット 差込角6.35mm SHS209M
通常単価(税別)
1,231円
税込単価
1,354円
通常出荷日:3日目

面接触加工でボルトの角に優しい設計です。【特長】・新型ソケットホルダーを採用しました・ワンタッチ操作で...

詳細を確認

型番:

SHS209M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SHS209Mの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
5 ~ 14
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
175
単品・セット区分
セット品
商品幅(mm)
70
商品高さ(mm)
175
商品奥行き(mm)
30
商品重量(g)
240
セット内容付属品
5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm。
クリップ色
黄
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SHS209M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,231円
( 1,354円 )
3日目

詳細情報

基本情報

面接触加工でボルトの角に優しい設計です。
【特長】
・新型ソケットホルダーを採用しました
・ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます
・六角ボルト(ミリ)に対応します
・素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用したソケットです
【用途】
・差込角6.35mmのミリサイズ対応ソケット9個組セット

商品情報

ソケットセット

ソケットセット(差込角6.35mm)

仕様

  • 商品サイズ:幅70x高さ175x奥行30mm
  • 重量:240g
  • 差込角:6.35mm(1/4inch)
  • サイズ内容:5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm

材質

  • ソケット: クロームバナジウム鋼
  • ソケットホルダークリップ: ポリアセタール
  • レール: 鉄

注意・禁止事項

  • ボルト、ナットはサイズに合ったものをご使用ください。ソケットはボルト、ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでください。
  • 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。
  • インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないでください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は、使用しないでください。
  • 本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

商品担当おすすめ

  • ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

    TONE

    ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

    ヘキサゴンソケットとラチェットハンドル、エクステンションバーをコンパクトにセット。頑強なメタルケース入りで保管も安心。

  • ソケットレンチセット 1800M 画像

    TONE

    ソケットレンチセット 1800M

    小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

  • ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

    TONE

    ミックスソケットレンチセット 230MX

    差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケットセット 差込角6.35mmの型番SHS209Mのページです。 型番SHS209Mに関する仕様情報を記載しております。
ソケットセット 差込角6.35mmのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
自転車等の整備
4
満足度:4.0
仕事などでの使用は12.5mmの物を使用しているが、自転車等の軽整備にはこの6.35mmが使いやすい。
0人が参考にしています。
機械メンテナンス
5
満足度:5.0
最初ホームセンターで他社製の安物ソケットを購入してきて使ったらガタツキが大きく、案の定、固いボルト、ナットが舐めました。...もっと読む
0人が参考にしています。
工具棚の整理
4
満足度:4.0
5Sの為、ホルダー付のこれを選定した。 工具棚(パンチングボード)へスペーサで取付、横に対辺サイズと使用ネジを表示した。...もっと読む
0人が参考にしています。
作業工具
5
満足度:5.0
ソケット差し込み台が動くので使い勝手が良い。 コンパクトなので収納スペースも取らない。
0人が参考にしています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました