17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ソケットアダプター SADシリーズ

ソケットアダプター SADシリーズ
通常単価(税別)
559円~632円
税込単価
615円~695円
通常出荷日:3日目

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。【特長】・ラチェットドライバー用ソケットアダ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

最小発注数量
6.35mm→9.5mm
27
76
12
3個
9.5mm→6.35mm
27
76
17
3個
9.5mm→12.7mm
36
85
18
3個
12.7mm→9.5mm
36
85
22
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
559円
( 615円 )
3日目
559円
( 615円 )
3日目
577円
( 635円 )
3日目
632円
( 695円 )
3日目

詳細情報

基本情報

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
【特長】
・ラチェットドライバー用ソケットアダプター
・スタビーラチェットに取り付けると4分の1のソケットが使用できボックスドライバーになる。
・素材には優れた強度と耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用。
【用途】
・差込角の異なるソケットとハンドルの接続

商品情報

スタビィラチェットに取り付けるとソケットが使用できボックスドライバーになる

ソケットアダプター1
ソケットアダプター2

SAD23の仕様

  • 差込角:6.35mm(1/4inch)→9.5mm(3/8inch)

材質

  • クロームバナジウム鋼
ソケットアダプター1
ソケットアダプター2

SAD32の仕様

  • 差込角:9.5mm(3/8inch)→6.35mm(1/4inch)

材質

  • クロームバナジウム鋼

注意・禁止事項

  • インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
  • 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。
  • ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
  • 本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

商品担当おすすめ

  • ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

    TONE

    ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

    ヘキサゴンソケットとラチェットハンドル、エクステンションバーをコンパクトにセット。頑強なメタルケース入りで保管も安心。

  • ソケットレンチセット 1800M 画像

    TONE

    ソケットレンチセット 1800M

    小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

  • ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

    TONE

    ミックスソケットレンチセット 230MX

    差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケットアダプター SADシリーズのレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
ソケットサイズの変換
4
満足度:4.0
差し込みの面取りもしっかり入っているし使いやすいです。 しっかり差さってガタも小さくていいですが、抜け止めの玉がけっこう...もっと読む
0人が参考にしています。
バイク用の車載工具として
5
満足度:5.0
3/8だとハンドルが重くて大きすぎ、1/4だとソケットがひ弱に感じられるので、3/8のソケットと1/4のハンドルを組むた...もっと読む
0人が参考にしています。
ビットサイズ変換
3
満足度:3.0
大=>小の分以外は揃えました。 使う頻度は少ないかと思いましたが結構使用頻度は高いです。 トルクは気をつけてますが今のと...もっと読む
0人が参考にしています。
ソケットレンチのサイズ変換アダプターとして
4
満足度:4.0
普通の変換アダプタです。 使い勝手も普通ですが、工具箱に入れておくと重宝します。 変換した場合は許容トルクは弱い側で考え...もっと読む
0人が参考にしています。
差し込み径の変換
4
満足度:4.0
6.35から9.5、9.5から6.35の小大、大小変換に使用しました。 常識なのかもしれませんが、表記どちらがオスでどち...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットアダプター SADシリーズ
ソケットセット 差込角12.7mm
ソケット(差込角9.5mm)商品幅(mm)36
ソケット 差込角6.35mm 商品幅(mm)36
ダブルソケット BSW1924-6PN
インパクト用ヘキサゴンレンチ 差込角12.7mm 商品幅(mm)30
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格559円-2,783円528円 -495円 -3,422円1,941円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目
用途手作業用ジョイント類手作業用手作業用手作業用電動ドリル用インパクト用
ソケット形状ジョイント類12角6角6角6角六角穴付ボルト用6角
単品・セット区分単品 アダプターセット品単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
商品幅(mm)369036363230
材質1クロームバナジウム鋼ソケット:クロームバナジウム鋼クロームバナジウム鋼クロームバナジウム鋼本体:スチール特殊合金製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト