17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

スリムラチェットドライバー SRD-224・SRD-226

スリムラチェットドライバー SRD-224・SRD-226
通常単価(税別)
1,533円~1,963円
税込単価
1,686円~2,159円
通常出荷日:3日目

52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮しま...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

セット内容付属品

最小発注数量
-
スリムラチェットドライバー・16mm片頭ビット+No.2・19mm片頭ビット+No.1・+No.2・+No.3・-6mm・H2.5・H3・H4・H5・H6・6.35sq.ソケット用アダプタービット。
1個
5.5 ~ 13
スリムラチェットドライバー・16mm片頭ビット+No.2・19片頭mmビット+No.1・+No.2・-6mm・6.35sq.ソケット5.5mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm・6.35sq.ソケット用アダプタービット。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,533円
( 1,686円 )
3日目
1,963円
( 2,159円 )
3日目

詳細情報

基本情報

52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。
【特長】
・クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。
・高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。
・クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
・市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
【用途】
・狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業

商品情報

クラス最薄16mmヘッド高性能ギア搭載で、狭い場所での作業に威力を発揮

スリムラチェットドライバー

パッケージ

仕様 ・ギア数:52山(送り角度7度) ・付属ビット:16mm片頭ビット+No.2

SRD-224の外観

52山ギア採用で、細やかで滑らかな動きを実現

早回し機能/回転切替レバー付き

早回し機能/回転切替レバー付き

これまでにない細やかな動きを実現

これまでにない細やかな動きを実現

商品担当おすすめ

  • ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

    TONE

    ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • ソケットレンチセット 1800M 画像

    TONE

    ソケットレンチセット 1800M

    小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

  • ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

    TONE

    ミックスソケットレンチセット 230MX

    差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリムラチェットドライバー SRD-224・SRD-226のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
機械修理
5
満足度:5.0
上部も可動域も狭い場所で使用でき今までレンチを何度も抜き差ししてものすごく時間がかかっていた所が、短時間で作業できるよう...もっと読む
0人が参考にしています。
作業
5
満足度:5.0
狭い場所などでの締め付け、緩め作業がやりやすいです。 ギアが細かいので可動域が狭い場所でも重宝します。
0人が参考にしています。
ラチェットドライバー
4
満足度:4.0
付属のビットセットに、プラスが数種類含まれているので 汎用性あります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムラチェットドライバー SRD-224・SRD-226
インパクトソケットセット
12角インパクトソケット
インパクトソケット3/8"(9.5mm) LHSソケット 13401LH
ソケットレンチセット W-510
ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 2749N-3/8
メーカーSK-11KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所ホーザンKOKEN 山下工業研究所
通常価格1,533円-12,614円4,462円 -1,939円 -5,777円4,253円
通常出荷日3日目9日目1日目〜9日目3日目1日目
用途手作業用インパクト用インパクト用インパクト用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.359.525.49.56.3凸9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/43/813/81/43/8
単品・セット区分セット品セット品単品 ソケット単品 ソケットセット品単品 ハンドル
ギア数(山)52(送り角度7度)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト