ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スライドヘッドハンドル SSH3

スライドヘッドハンドル SSH3 SSH3
通常単価(税別)
1,245円
税込単価
1,370円
通常出荷日:3日目

状況に応じてヘッド位置を設定し、スピンナーハンドルやT型ハンドルのように使用できるソケットレンチ。【特...

詳細を確認

型番:

SSH3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SSH3の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
203
単品・セット区分
単品 ハンドル
商品幅(mm)
18
商品高さ(mm)
203
商品奥行き(mm)
28
用途詳細
ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
機能1
ヘッドを端に寄せて大きなトルク作業や、ヘッドを中央にしてT型ハンドルとして早回しができます。
注意事項1
パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
注意事項2
角ドライブは、根元まで差し込んで下さい。
注意事項3
ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SSH3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,245円
( 1,370円 )
3日目

詳細情報

基本情報

状況に応じてヘッド位置を設定し、スピンナーハンドルやT型ハンドルのように使用できるソケットレンチ。
【特長】
・ヘッドを端に寄せて大きなトルク作業。
・ヘッドを中央にしてT型ハンドルとして早回し。
【用途】
・ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。

商品情報

製品仕様

  • 差込角:9.5mm(3/8inch)/全長:200mm
スライドヘッドハンドルの外観

スライドヘッドハンドルの外観

スライドヘッドハンドルのパッケージ

スライドヘッドハンドルのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ※ 角ドライブは、根元まで差し込んでください。
  • ※ ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライドヘッドハンドル SSH3の型番SSH3のページです。 型番SSH3に関する仕様情報を記載しております。
スライドヘッドハンドル SSH3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドヘッドハンドル SSH3
ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 2749N-3/8
3/8"DR/254mmラチェットハンドルEA618WE-3
3/4"DR/1000mmラチェットハンドルEA618SF-3
3/8"DRソケットセット(9個組/12角)EA618BV-3
インパクトソケット3/4"(19mm) 12角ディープソケット
メーカーSK-11KOKEN 山下工業研究所エスコエスコエスコKOKEN 山下工業研究所
通常価格1,245円4,253円16,959円30,828円6,616円3,488円 -
通常出荷日3日目1日目3日目2日目2日目1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5凸9.59.5319.059.5319
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/43/83/4
全長(L寸法)(mm)203125254100026~30100
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドルセット品単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました