ツール用品技術窓口

クロスボールポイントレンチ SXR41B SXR41B

クロスボールポイントレンチ SXR41B

通常単価(税別)
782円
税込単価
860円
通常出荷日:3日目

コンパクトサイズで携帯にも便利な六角棒レンチ。【特長】・斜めからの挿入も可能(約20度)で簡単にネジ穴...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 二面幅寸法 (mm)
    3 / 4 / 5 / 6
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 商品幅 (mm)
    67
  • 商品高さ (mm)
    67
  • 商品奥行き (mm)
    11
  • 商品重量 (g)
    40
  • 傾斜角度 (度)
    20
  • セット内容
    3、4、5、6
  • 用途
    六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
  • 機能1
    コンパクトサイズで4サイズに対応しています。
  • 注意事項1
    ねじ・ボルトのサイズに合ったものを使用して下さい。ハンマー等で叩いて衝撃を与えるなど、適度の負荷をかけないで下さい。
  • 注意事項2
    割れ・欠け・変形等、異常が認められた場合は使用しないで下さい。
  • 注意事項3
    電気が流れているものには使用しないで下さい。

型番:

SXR41B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 二面幅寸法:3×4×5×6mm
クロスボールポイントレンチの外観

クロスボールポイントレンチの外観

クロスボールポイントレンチのパッケージ

クロスボールポイントレンチのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ ねじ・ボルトのサイズに合ったものを使用して下さい。
  • ※ ハンマー等で叩いて衝撃を与えるなど、適度の負荷をかけないで下さい。
  • ※ 割れ・欠け・変形等、異常が認められた場合は使用しないで下さい。
  • ※ 電気が流れているものには使用しないで下さい。

SXR41Bの仕様・寸法情報

種類
その他
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
3 ~ 6
単品・セット区分
セット品
商品幅(mm)
67
商品高さ(mm)
67
商品奥行き(mm)
11
商品重量(g)
40
傾斜角度(度)
20
セット内容
3、4、5、6
用途
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
機能1
コンパクトサイズで4サイズに対応しています。
注意事項1
ねじ・ボルトのサイズに合ったものを使用して下さい。ハンマー等で叩いて衝撃を与えるなど、適度の負荷をかけないで下さい。
注意事項2
割れ・欠け・変形等、異常が認められた場合は使用しないで下さい。
注意事項3
電気が流れているものには使用しないで下さい。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SXR41B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
782円
( 860円 )
3日目

詳細情報

基本情報

コンパクトサイズで携帯にも便利な六角棒レンチ。
【特長】
・斜めからの挿入も可能(約20度)で簡単にネジ穴をキャッチできるボールポイント形状。
【用途】
・六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クロスボールポイントレンチ SXR41Bの型番SXR41Bのページです。 型番SXR41Bに関する仕様情報を記載しております。
クロスボールポイントレンチ SXR41Bのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ボルト締め付け
4
満足度:4.0
M4~M6のキャップボルトをよく使用するのですが、適合するレンチを探して持ち替える手間が無くなったので非常に作業効率が上...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスボールポイントレンチ SXR41B
マイクロ六角棒レンチセット
BP六角棒レンチ35セット
マグネタイザー SMT01B
六角棒レンチセット品 ミニサイズ
マグネット付六角棒レンチセット 9本組
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11ベストツールTAKAGI
通常価格782円465円2,278円916円735円2,626円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目5日目
種類その他六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ関連品六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイント標準タイプボールポイントその他標準タイプボールポイント
二面幅寸法(mm)3 / 4 / 5 / 601.27 / 0.71 / 0.8910 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5-2 / 2.5 / 3 / 1.5 / 1.27 / 0.7 / 0.910 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
商品幅(mm)67139850--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました