ツール用品技術窓口

六角棒L形レンチセット(9本組) SLSW09EL

六角棒L形レンチセット(9本組)

通常単価(税別)
2,278円
税込単価
2,506円
通常出荷日:3日目

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。【特長】・ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 傾斜角度 (度)
    25
  • セット内容
    1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • セット内容 (本)
    9本組
  • 材質
    特殊合金鋼(SNCM+V)
  • 用途
    六角ボルト、ネジ締め用9本組ショートヘッド・エキストラロング六角棒レンチセット。
  • 機能1
    ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。
  • 機能2
    ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。
  • 機能3
    特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。
  • 機能4
    曲げ部から先端までの長さが同メーカー従来の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。
  • 注意事項1
    ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。ボルト・ネジには、奥まで完全に差し込んで下さい。
  • 注意事項2
    ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。必要以上のトルクを与えないようにして下さい。
  • 注意事項3
    本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
  • 仕様1
    硬質ハードクロームメッキ処理
  • 仕様2
    エキストラロング

型番:

SLSW09EL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

狭いスペースでの作業が可能な9本組六角棒レンチ

六角棒レンチ

仕様

  • エキストラロング
  • 硬質ハードクロームメッキ処理
  • 傾斜角度:約25度

特長

  • ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六画穴に挿入できる
  • ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぐ
  • 特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れている
  • 曲げ部から先端までの長さが同メーカー従来の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能

注意事項

  • ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • ボルト・ネジには、奥まで完全に差し込んでください。
  • ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
  • 必要以上のトルクを与えないようにしてください。
  • 本来の目的・用途以外での使用はしないでください。

SLSW09ELの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
傾斜角度(度)
25
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
セット内容(本)
9本組
材質
特殊合金鋼(SNCM+V)
用途
六角ボルト、ネジ締め用9本組ショートヘッド・エキストラロング六角棒レンチセット。
機能1
ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。
機能2
ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。
機能3
特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。
機能4
曲げ部から先端までの長さが同メーカー従来の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。
注意事項1
ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。ボルト・ネジには、奥まで完全に差し込んで下さい。
注意事項2
ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。必要以上のトルクを与えないようにして下さい。
注意事項3
本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
仕様1
硬質ハードクロームメッキ処理
仕様2
エキストラロング

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLSW09EL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,278円
( 2,506円 )
3日目

詳細情報

基本情報

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。
【特長】
・ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます
・ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます
・特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています
・曲げ部から先端までの長さが同メーカー従来の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です
【用途】
・六角ボルト、ネジ締め用9本組ショートヘッド・エキストラロング六角棒レンチセット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角棒L形レンチセット(9本組)の型番SLSW09ELのページです。 型番SLSW09ELに関する仕様情報を記載しております。
六角棒L形レンチセット(9本組)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
狭い場所に
4
満足度:4.0
フリーアングルタイプやラチェットも入らないような場所でも使用できます。 首下ショートタイプ故、ボールポイント側に強い力が...もっと読む
1人が参考にしています。
狭い場所での作業
5
満足度:5.0
通常の形状のレンチでは入らない場所でも作業が出来て良い。また表面処理も綺麗に仕上げられていて、強度的にも十分であり、一番...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒L形レンチセット(9本組)
レインボー六角棒レンチセット
ボルトホールド六角棒レンチS
クロスボールポイントレンチ SXR41B
六角棒L形レンチセット(8本組)
ボールポイント六角レンチセット(9本組)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11WIHA
通常価格2,278円3,366円2,713円782円762円7,455円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチその他六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.53 / 4 / 5 / 62 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5 / 5.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
傾斜角度(度)25約25約2520--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート