ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ショートブルポイント

ショートブルポイント 4977292326551
通常単価(税別)
1,357
税込単価
1,493
通常出荷日:3日目

ショートタイプで打撃力がアップしたコンクリート用ドリル。【特長】・打撃力は、従来品280mmの比較で2...

詳細を確認

型番:

4977292326551
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292326551の仕様・寸法情報

幅(mm)
25
高さ(mm)
260
奥行き(mm)
25
重量(g)
320
サイズ(mm)
(軸径)17H×(全長)240
適用
ハンマードリル
用途
コンクリートのハツリ・破砕用
機能
打撃力は、従来品280mm比較で2倍です。
材質
SCM材(クロームモリブデン鋼)
注意事項
必ず電動ハンマー(ハンマードリル)に取り付けて使用してください。
注意事項2
ご使用の際は、保護メガネ、防塵マスク、及び軍手や革手袋等の防具を着用してください。
注意事項3
本製品は熱処理しておりますが、破砕物に食い込ませて、極端な負荷をかけたりキズをつけたりして使用しないでください。

商品情報

ショートタイプのコンクリート用ドリル

材質がSCM材(クロームモリブデン鋼)を採用。

材質がSCM材(クロームモリブデン鋼)を採用。

パッケージ例。

パッケージ例。

製品仕様

  • 規格:17H×240MM。
  • 商品サイズ:幅25×高さ260×奥行き25mm、重量320g。
  • サイズ:(軸径)17H×(全長)240mm。
  • 適用機種:ハンマードリル。

この商品の使用上の注意

  • ※ 必ず電動ハンマー(ハンマードリル)に取り付けて使用してください。 
  • ※ ご使用の際は、保護メガネ、防塵マスク、及び軍手や革手袋等の防具を着用してください。
  • ※ 本製品は熱処理しておりますが、破砕物に食い込ませて、極端な負荷をかけたりキズをつけたりして使用しないでください。

型番リスト

表示件数
型番
4977292326551
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,357
( 1,493 )
3日目

詳細情報

基本情報

ショートタイプで打撃力がアップしたコンクリート用ドリル。
【特長】
・打撃力は、従来品280mmの比較で2倍になる。
・材質がSCM材(クロームモリブデン鋼)、サイズが(軸径)17H×(全長)240mmで構成されている。
・機種がハンマードリルに適合する。
【用途】
・コンクリートのハツリ、破砕する際に最適。
・打撃力が必要な箇所に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショートブルポイントの型番4977292326551のページです。 型番4977292326551に関する仕様情報を記載しております。
ショートブルポイントのレビュー
この商品のレビューはありません

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました