17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

SDSプラスビット(5本組)

SDSプラスビット(5本組)
通常単価(税別)
3,036円
税込単価
3,340円
通常出荷日:3日目

コンクリートへの穴あけに求めやすい価格の5本セットのドリル。【特長】・新先端形状と超硬チップで早く穴あ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

SDSプラスビット 5本組の仕様

SDSプラスビット(5本組):関連画像

4977292867290の外観
重量:32g
サイズ:3.4mm

SDSプラスビット(5本組):関連画像

4977292867306の外観
重量:33g
サイズ:3.5mm

SDSプラスビット(5本組):関連画像

4977292867313の外観
重量:35g
サイズ:4.3mm

サイズ:幅9×高さ110×奥行9mm
注意事項

  • ※ コンクリートへの穴あけの電動本機は必ず、軽量型ハンマードリルを使用して下さい。
  • ※ 電気ドリル本体の取り扱いについては、取り扱い説明書をよく読んでから使用して下さい。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
3.4
32
1個
3.5
33
1個
4.3
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,036円
( 3,340円 )
3日目
3,036円
( 3,340円 )
3日目
3,036円
( 3,340円 )
3日目

詳細情報

基本情報

コンクリートへの穴あけに求めやすい価格の5本セットのドリル。
【特長】
・新先端形状と超硬チップで早く穴あけができて、長寿命。
・デッキプレートへの貫通も可能。
・耐鉄筋性能がアップ。
・SDSプラスシャンク用。
・有効長 : 50mm。
【用途】
・コンクリート・ブロック・モルタル・石材の穴あけ作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SDSプラスビット(5本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDSプラスビット(5本組)
充電磁器タイルDVビット
コンクリートドリル ロング
コンクリートドリル振動用(3本)
石材用ドリル(丸軸)
コンクリートドリル(インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル適合)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3,036円911円 -1,161円 -614円878円 -796円 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目3日目
溝長(mm)50-905045-
適合電動機 SDSプラスシャンク用 回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーインパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル振動ドリル振動ドリル用インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石材の穴あけ作業 磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業回転・振動兼用--回転・振動兼用
機能1新先端形状と超硬チップで速く穴あけができて、長寿命です。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。----
機能2デッキプレートへの貫通も可能です。切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト