ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

目地払いビット SRB-34

目地払いビット SRB-34 SRB-34
通常単価(税別)
1,136円
税込単価
1,250円
通常出荷日:3日目

木工用ドリルに装着して木材の溝堀加工や面取り作業ができるパーツ部品。【特長】・トリマー専用の先端ビット...

詳細を確認

型番:

SRB-34
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SRB-34の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
12.7
シャンク径(mm)
6
刃サイズ(mm)
D(幅)12.7×H(高さ)14・ベアリング12.7
商品高さ(mm)
55
商品奥行き(mm)
12.7
用途
木材の溝堀加工や面取り作業。
機能1
トリマー用の先端ビットです。
機能2
硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
注意事項1
刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。使用後の刃物は熱いので、触らないでください。
注意事項2
精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。
注意事項3
使用しない時は、湿度が少なく、子供や使用者以外が勝手に触れない所に保管してください。
-
-

商品情報

耐久性抜群で木材の溝堀加工や面取り作業に最適

トリマー用の先端ビット。

トリマー用の先端ビット。

パッケージ例。

パッケージ例。

製品仕様

  • 型番:SRB-34。
  • サイズ:D(幅)12.7×H(高さ)14mm。
  • ベアリング:12.7mm。
  • 軸径:6mm。

この商品の使用上の注意

  • ※ 刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。
  • ※ 使用後の刃物は熱いので、触らないでください。
  • ※ 精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。

型番リスト

表示件数
型番
SRB-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,136円
( 1,250円 )
3日目

詳細情報

基本情報

木工用ドリルに装着して木材の溝堀加工や面取り作業ができるパーツ部品。
【特長】
・トリマー専用の先端ビットとして展開。
・硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性が抜群。
・サイズがD(幅)12.7×H(高さ)14mm、ベアリング12.7mmで構成されている。
・軸径が6mm。
【用途】
・木材の溝堀加工や面取り作業をする際に最適。
・使用できなくなった際の交換用として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

目地払いビット SRB-34の型番SRB-34のページです。 型番SRB-34に関する仕様情報を記載しております。
目地払いビット SRB-34のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
目地払いビット SRB-34
ハイスアリ錐ビット 6.4mm
ストレートビット SRB-1~SRB-8
アリ錐 SRB-28・SRB-29・SRB-30
面取りビット SRB-31・SRB-32
U溝ビット SRB-26・SRB-27
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,136円951円981円 -1,074円 -1,275円1,074円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ドリル径(刃径)(mm)12.76.437---
シャンク径(mm)666666
刃サイズ(mm)D(幅)12.7×H(高さ)14・ベアリング12.7D(幅)6.4×H(高さ)8----
商品高さ(mm)5555-557055
商品奥行き(mm)12.76.437---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました