17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

木工用ボアビット 軸径(mm)6.35六角軸 ・8.6六角軸

木工用ボアビット 軸径(mm)6.35六角軸 ・8.6六角軸
通常単価(税別)
614円~1,386円
税込単価
675円~1,525円
通常出荷日:3日目

止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。【特長】・インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。・竹な...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

木工用ボアビット
仕様
  • サイズ:15mm
  • 6.35mm六角軸
  • 使用機種:電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
  • 適正回転数:2,000min-1以下
用途
  • 木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ
機能・特長
  • インパクトドライバーにワンタッチで装着
  • 竹などへの穴あけもキレイに仕上がる
  • 丁番取付け時の穴あけ加工もできる
  • 大径サイズの穴あけも安全に使用できる
  • 切削抵抗も少なく、切れ味抜群
商品サイズ
  • 商品幅15x高さ90x奥行15mm
  • 重量 60g
注意事項ほか
  • 保護メガネを着用してください。
  • 肌を出さない服装で作業をしてください。
  • 適正回転数を守ってください。

使用例

木工用ボアビット使用例

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

シャンク径

(mm)

適合電動機

使用電動ドリル適正回転数

刃サイズ

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

商品重量

(g)

機能1

機能2

機能3

機能4

機能5

最小発注数量
15
6.35六角軸
電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
2000以下
15
90
15
60
インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。
竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。
大径サイズの穴あけも安全に使用できます。
切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
1個
16
6.35六角軸
電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
2000以下
16
90
16
60
インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。
竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。
大径サイズの穴あけも安全に使用できます。
切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
1個
18
6.35六角軸
電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
2000以下
18
90
18
60
インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。
竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。
大径サイズの穴あけも安全に使用できます。
切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
1個
24
6.35六角軸
電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
1500以下
24
90
24
60
インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。
竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。
大径サイズの穴あけも安全に使用できます。
切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
1個
25
6.35六角軸
電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
1500以下
25
90
25
80
インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。
竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。
大径サイズの穴あけも安全に使用できます。
切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
1個
26
6.35六角軸
電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
1500以下
26
90
26
80
インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。
竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。
大径サイズの穴あけも安全に使用できます。
切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
1個
30
6.35六角軸
電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
1500以下
30
90
30
100
インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。
竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。
大径サイズの穴あけも安全に使用できます。
切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
1個
35
6.35六角軸
電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
1500以下
35
90
35
100
インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。
竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。
大径サイズの穴あけも安全に使用できます。
切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
1個
40
8.6六角軸
電気ドリル・充電ドリルドライバー
1000以下
40
90
40
140
竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。
大径サイズの穴あけも安全に使用できます。
切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
-
1個
45
8.6六角軸
電気ドリル・充電ドリルドライバー
1000以下
45
90
45
160
竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。
大径サイズの穴あけも安全に使用できます。
切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
-
1個
50
8.6六角軸
電気ドリル・充電ドリルドライバー
1000以下
50
90
50
180
竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。
大径サイズの穴あけも安全に使用できます。
切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
-
1個
21
6.35六角軸
電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
1500以下
21
91
21
-
インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。
竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。
大径サイズの穴あけも安全に使用できます。
切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
1個
27
6.35六角軸
電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
1500以下
27
96
27
-
インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。
竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。
大径サイズの穴あけも安全に使用できます。
切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
1個
32
6.35六角軸
電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
1500以下
32
96
32
-
インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。
竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。
大径サイズの穴あけも安全に使用できます。
切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
1個
36
6.35六角軸
電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
1000以下
36
94
36
-
インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。
竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。
大径サイズの穴あけも安全に使用できます。
切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
1個
55
8.6六角軸
電気ドリル・充電ドリルドライバー
1000以下
55
95
55
-
竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。
大径サイズの穴あけも安全に使用できます。
切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
-
1個
60
8.6六角軸
電気ドリル・充電ドリルドライバー
1000以下
60
95
60
-
竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。
大径サイズの穴あけも安全に使用できます。
切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
-
1個
65
8.6六角軸
電気ドリル・充電ドリルドライバー
1000以下
65
95
65
-
竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。
大径サイズの穴あけも安全に使用できます。
切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614円
( 675円 )
3日目
796円
( 876円 )
3日目
614円
( 675円 )
3日目
684円
( 752円 )
3日目
684円
( 752円 )
3日目
684円
( 752円 )
3日目
684円
( 752円 )
3日目
754円
( 829円 )
3日目
824円
( 906円 )
3日目
824円
( 906円 )
3日目
824円
( 906円 )
3日目
614円
( 675円 )
3日目
908円
( 999円 )
3日目
937円
( 1,031円 )
3日目
1,021円
( 1,123円 )
3日目
965円
( 1,062円 )
3日目
1,105円
( 1,216円 )
3日目
1,386円
( 1,525円 )
3日目

詳細情報

基本情報

止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。
【特長】
・インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。
・竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
・丁番取付け時の穴あけ加工もできます。
・大径サイズの穴あけも安全に使用できます。
・切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
【用途】
・木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木工用ボアビット 軸径(mm)6.35六角軸 ・8.6六角軸 のレビュー
3.8平均満足度:3.85件のレビュー
座ぐり穴の穴開け
4
満足度:4.0
ボルト止め用の座ぐり穴を開けるために購入。 ホームセンターと変わらない価格で買えたので満足です。 使ってみた感じとしては...もっと読む
1人が参考にしています。
鍵ボックス施工時の穴あけ
5
満足度:5.0
 ホールソーよりも短時間できれいに穴あけができました。トルクのある電動ドライバーであれば問題ないです。
1人が参考にしています。
部材のザグリ穴加工。
4
満足度:4.0
木や樹脂のザグリ穴加工に使用しています。 ホールソーと違ってザグリ穴が加工できるので貫通しない加工が必要な際に最適です。...もっと読む
0人が参考にしています。
直径15mmの単板を埋め込む穴あけ
2
満足度:2.0
ボール盤を使って穴をあけようとしたが、先三角部分の精度が悪く材料がブレて動く。ボア部分が接地すると安定して回転するため、...もっと読む
0人が参考にしています。
楽器の穴あけに
4
満足度:4.0
裏に木を当てても、裏側がいまいち綺麗に加工できませんが、ヤスリで仕上げれば良いので問題はないです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用ボアビット 軸径(mm)6.35六角軸 ・8.6六角軸
ハイスアリ錐ビット 6.4mm
ストレートビット SRB-1~SRB-8
ギンナン面ビット
ギンサジ面ビット
ヒョータン面ビット
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格614円-951円981円 -1,198円 -1,368円 -1,198円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。木材の溝堀加工や面取り作業。木材の溝堀加工や面取り作業。木材の溝堀加工や面取り作業。木材の溝堀加工や面取り作業。木材の溝堀加工や面取り作業。
注意事項1保護メガネを着用して下さい。刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。使用後の刃物は熱いので、触らないでください。刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。使用後の刃物は熱いので、触らないでください。刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。使用後の刃物は熱いので、触らないでください。刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。使用後の刃物は熱いので、触らないでください。刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。使用後の刃物は熱いので、触らないでください。
注意事項2肌を出さない服装で作業をして下さい。精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。
注意事項3適正回転数を守って下さい。使用しない時は、湿度が少なく、子供や使用者以外が勝手に触れない所に保管してください。使用しない時は、湿度が少なく、子供や使用者以外が勝手に触れない所に保管してください。使用しない時は、湿度が少なく、子供や使用者以外が勝手に触れない所に保管してください。使用しない時は、湿度が少なく、子供や使用者以外が勝手に触れない所に保管してください。使用しない時は、湿度が少なく、子供や使用者以外が勝手に触れない所に保管してください。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト