ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】
通常価格(税別):6,881円~
通常出荷日:在庫品1日目
ベッセル
剛彩ビット(5本組) No.GS5P
ベッセル
通常価格(税別):958円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
通常価格(税別):741円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目


SRB-31のパッケージ

SRB-31の外観
(商品サイズ)
幅25×高さ70×奥行25mm/重量80g
(仕様)
サイズ:16mm
刃サイズ:D(幅)25mm・B(深さ)8mm・A(角度)45度・ベアリング12.7mm

SRB-32の外観
(商品サイズ)
幅35×高さ70×奥行35mm/重量100g
(仕様)
サイズ:35mm
刃サイズ:D(幅)35mm・B(深さ)16mm・A(角度)45度・ベアリング12.7mm

SRB-33の外観
商品サイズ)
幅16×高さ55×奥行16mm/重量60g
(仕様)
サイズ:35mm
刃サイズ:D(幅)16mm・B(深さ)13mm・A(角度)25度・ベアリング12.7mm
共通事項
軸径:6mm
注意事項

SK-11
木工用ボアビット 軸径(mm)6.35六角軸 ・8.6六角軸
【特長】インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大日商
コーナービット 角面
4.5通常価格(税別):7,045円~

大日商
木工ビット 超硬ストレートビット
4.8通常価格(税別):3,315円~

スターエム
スターエム センター一発内錐 3.2
0通常価格(税別):723円

スターエム
ドリルスタンドRULO
0通常価格(税別):19,098円

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,960円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):890円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):780円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):540円~