ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ハイスアリ錐ビット 6.4mm

ハイスアリ錐ビット 6.4mm SRB-38
通常単価(税別)
951円
税込単価
1,046円
通常出荷日:3日目

木材の溝堀加工や、面取り作業に最適な木工用のドリル。【特長】・トリマー専用の先端ビットとして展開し、ハ...

詳細を確認

型番:

SRB-38
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SRB-38の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
6.4
シャンク径(mm)
6
工具材質
ビット:ハイス
刃サイズ(mm)
D(幅)6.4×H(高さ)8
商品高さ(mm)
55
商品奥行き(mm)
6.4
商品重量(g)
40
用途
木材の溝堀加工や面取り作業。
機能1
トリマー用の先端ビットです。
機能2
ハイス製で切れ味が長持ちします。
注意事項1
刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。使用後の刃物は熱いので、触らないでください。
注意事項2
精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。
注意事項3
使用しない時は、湿度が少なく、子供や使用者以外が勝手に触れない所に保管してください。
-
-

商品情報

製品仕様

ハイスアリ錐ビット6.4mmのパッケージ例

ハイスアリ錐ビット6.4mmのパッケージ例

  • 型番:SRB-38。
  • 商品サイズ:幅6.4×高さ55×奥行き6.4mm、重量40g。
  • 軸径:6mm。

この商品の使用上の注意

  • ※ 刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。
  • ※ 使用後の刃物は熱いので、触らないでください。
  • ※ 精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。

型番リスト

表示件数
型番
SRB-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
951円
( 1,046円 )
3日目

詳細情報

基本情報

木材の溝堀加工や、面取り作業に最適な木工用のドリル。
【特長】
・トリマー専用の先端ビットとして展開し、ハイス製で切れ味が長持ちできる。
・材質がハイスで、サイズがD(幅)6.4×H(高さ)8mmで構成されている。
・軸径が6mmの範囲で溝堀加工や、面取り作業ができる。
【用途】
・木材の溝堀加工や面取り作業をする際に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイスアリ錐ビット 6.4mmの型番SRB-38のページです。 型番SRB-38に関する仕様情報を記載しております。
ハイスアリ錐ビット 6.4mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスアリ錐ビット 6.4mm
目地払いビット SRB-34
ハイス下穴ドリル(6.35mm六角軸)
スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 4.5X60L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 4.5X70L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 4.5X100L
メーカーSK-11SK-11SK-11スターエムスターエムスターエム
通常価格951円1,136円763円1,204円1,204円1,245円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目4日目4日目
ドリル径(刃径)(mm)6.412.7-4.54.54.5
シャンク径(mm)666.354.54.54.5
工具材質ビット:ハイス-ドリル:ハイス鋼---
刃サイズ(mm)D(幅)6.4×H(高さ)8D(幅)12.7×H(高さ)14・ベアリング12.7----
商品高さ(mm)5555----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました