ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 両面テープ(厚手)【5個入り】 |
| 型番 | PKGサイズ | 重量 |
|---|---|---|
| 1032204 | H300×W108×D40mm | 1000g |
| 1032205 | H300×W118×D40mm | 1400g |
| 1032206 | H430×W135×D45mm | 1900g |
| 1032207 | H820×W150×D55mm | 3300g |
| 1032208 | H900×W165×D60mm | 4100g |
オーソドッックスな木柄ハンマーです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
プラスチックハンマー No.70
4.7通常価格(税別):1,375円~

TONE
コンビネーションハンマー
4.6通常価格(税別):2,735円~

オーエッチ工業
カッパーハンマー替ヘッド
4通常価格(税別):1,595円~

SK-11
ショックレスハンマー(ウレタン製)
5通常価格(税別):2,377円~

前田シェルサービス
コンポータンハンマー
4.8通常価格(税別):6,275円~

トラスコ中山
ウレタンショックレスハンマー
4.6通常価格(税別):3,696円~

ベッセル
No.70 プラスチックハンマー替頭
4.6通常価格(税別):491円~

オーエッチ工業
ショックレスハンマー替ヘッド
4.3通常価格(税別):1,215円~

ベッセル
ゲルグリップハンマー/ゴムプラハンマー No.77-10
4.3通常価格(税別):1,602円