ツール用品技術窓口

流量調整ノズル付エアーダスター AD-5

通常単価(税別)
1,309円
税込単価
1,440円
通常出荷日:5日目

ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに【特長】・ノズル部でエアー流量を調整できる

  • 商品タイプ
    エアダスター(アルミボディー)
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7
  • プラグ接続ネジ
    G1/4(PF1/4)
  • ノズル接続ネジ
    G1/8(PF1/8)
  • パッケージサイズ (mm)
    H170×W148×D18
  • 重量 (g)
    200
  • JANコード
    4907052378049
  • 用途
    ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに
  • 空気供給口
    プラグ
  • 材質
    アルミダイキャスト
  • 特長
    ノズル部でエアー流量を調整できる

型番:

1450053
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1450053の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター(アルミボディー)
最高使用圧力(MPa)
0.7
プラグ接続ネジ
G1/4(PF1/4)
ノズル接続ネジ
G1/8(PF1/8)
パッケージサイズ(mm)
H170×W148×D18
重量(g)
200
JANコード
4907052378049
用途
ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに
空気供給口
プラグ
材質
アルミダイキャスト
特長
ノズル部でエアー流量を調整できる
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1450053
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,309円
( 1,440円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに

【特長】
・ノズル部でエアー流量を調整できる

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流量調整ノズル付エアーダスター AD-5の型番1450053のページです。 型番1450053に関する仕様情報を記載しております。
流量調整ノズル付エアーダスター AD-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
流量調整ノズル付エアーダスター AD-5
標準ノズル付エアーダスター AD-1
エアーダスター(流量調整ノズル)
GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル
AD-4 エアーダスター増量ノズル
AD-4 エアーダスター標準ノズル
メーカーM&MM&Mベッセルアークランド グリーンクロスベッセルベッセル
通常価格1,309円1,016円2,087円 -812円1,986円1,410円 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプエアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズル
最高使用圧力(MPa)0.70.70.710.70.7
プラグ接続ネジG1/4(PF1/4)G1/4(PF1/4)----
ノズル接続ネジG1/8(PF1/8) G1/8(PF1/8) ----
パッケージサイズ(mm)H170×W148×D18H170×W148×D18----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート