17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FLEXピックアップツール4本爪 PT-5

通常単価(税別)
735円
税込単価
809円
通常出荷日:5日目

4本爪でしっかりキャッチ。自由自在に曲げられるフレキシブルタイプ。

  • JANコード
    4907052403048
  • パッケージサイズ (mm)
    H495×W57×D25
  • 質量 (g)
    72
  • 全長 (mm)
    460
  • 特長
    4本爪でしっかりキャッチ●自由自在に曲げられるフレキシブルタイプ
  • 用途
    狭い・届かないところに。

型番:

1158346
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番全長PKGサイズ重量
1158346460mmH495×W57×D25mm72g

1158346の仕様・寸法情報

JANコード
4907052403048
パッケージサイズ(mm)
H495×W57×D25
質量(g)
72
全長(mm)
460
特長
4本爪でしっかりキャッチ●自由自在に曲げられるフレキシブルタイプ
用途
狭い・届かないところに。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1158346
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735円
( 809円 )
5日目

詳細情報

基本情報

4本爪でしっかりキャッチ。自由自在に曲げられるフレキシブルタイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FLEXピックアップツール4本爪 PT-5の型番1158346のページです。 型番1158346に関する仕様情報を記載しております。
FLEXピックアップツール4本爪 PT-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FLEXピックアップツール4本爪 PT-5
FLEXピックアップツール マグネット式 PT-7
フレキシブルピックアップツール 4本爪 930mm PT-8
伸縮ピックアップツール マグネット式
ピックアップツール(2007000001219)
ピックアップツール
メーカーM&MM&MM&MM&Mアストロプロダクツ(ワールドツール)SMATO(韓国ブランド)
通常価格735円633円952円735円776円520円 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目1日目15日目〜
JANコード490705240304849070524030624907052403079---
パッケージサイズ(mm)H495×W57×D25H495×W50×D12H960×W66×D20---
質量(g)7250153---
全長(mm)460460----
特長4本爪でしっかりキャッチ●自由自在に曲げられるフレキシブルタイプ自由自在に曲げられるフレキシブルタイプ-●持ち運びに便利なペン型●狭い・届かない所も楽にキャッチマグネット式--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました