17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングリーチラジオペンチ ベント(先曲)275mm

通常単価(税別)
1,309円
税込単価
1,440円
通常出荷日:5日目

自動車、機械の整備などの手の届かない狭い所、深い所での作業に最適。

  • 呼び寸法
    275
  • JANコード
    4907052211063
  • 重量 (g)
    304
  • 本体材質
    S45C

型番:

1104265
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番材質刃部硬度PKGサイズ重量
1104265S-45CHRC35~45H320×W90×D25mm304g

1104265の仕様・寸法情報

呼び寸法
275
JANコード
4907052211063
重量(g)
304
本体材質
S45C

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1104265
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,309円
( 1,440円 )
5日目

詳細情報

基本情報

自動車、機械の整備などの手の届かない狭い所、深い所での作業に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングリーチラジオペンチ ベント(先曲)275mmの型番1104265のページです。 型番1104265に関する仕様情報を記載しております。
ロングリーチラジオペンチ ベント(先曲)275mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
バイクキャブレターホース脱着
5
満足度:5.0
バイクキャブレターの燃料ホースなどで奥まった所にあるホースを脱着するのに購入しました。この工具が有るのと無いのでは作業性...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングリーチラジオペンチ ベント(先曲)275mm
ラジオペンチ 150mm
成形グリップ 万能ラジオペンチ 150mm
成形グリップ ミニロング先細ラジオペンチ
成形グリップ ミニマイクロラジオペンチ
先曲ラジオペンチ
メーカーM&MM&MM&MM&MM&Mスリーピークス技研
通常価格1,309円709円735円722円722円3,147円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目
呼び寸法275150150--150
JANコード4907052211063-490705220002949070522000504907052200036-
重量(g)3041421467872-
本体材質S45CS55Cニッケル合金メッキ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました